USB 3.0-kort

Våra USB 3.0-kort gör det enkelt att lägga till SuperSpeed USB 3.0 till datorn genom PCI Express, PCI och ExpressCard.
1-10 av 26 resultant
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström
PEXUSB3S25
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar till din PCI Express-kapabla PC

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
4-ports USB 3.1 PCIe-kort - 3x USB-A och 1x USB-C - 2x dedikerade kanaler
PEXUS313AC2V
4-ports USB 3.1 PCIe-kort - 3x USB-A och 1x USB-C - 2x dedikerade kanaler

Lägg till tre USB-A-portar och en USB-C-port, via två värdkontroller, via en vanlig PCI Express-kortplats

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms
5-ports USB 3.1 PCIe-kort - 1x USB-C (10Gbps), 2x USB-A (5Gbps) + 1x 2-ports IDC (5Gbps)
PEXUSB312EIC
5-ports USB 3.1 PCIe-kort - 1x USB-C (10Gbps), 2x USB-A (5Gbps) + 1x 2-ports IDC (5Gbps)

Lägg till ett externt USB Type-C och två externa USB Type-A-portar på din dator, plus en IDC-port med plats för två interna USB 3.0-portar

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet

Börjar du få ont om expansionsportar? Samla USB 3.0 och GbE i ett enda PCIe-kombokort

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power
PEXUSB3S23
2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power

Add two USB 3.0 ports to your desktop computer through a PCI Express slot

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström
PEXUSB3S24
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar med SATA-ström till din PCI Express-aktiverade PC

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S42V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med två oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms