StarTech.com

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP-stöd

Lägg till två USB 3.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEXUSB3S2

  • Ger två externa USB 3.0-anslutningar
  • Fullt kompatibelt med specifikationerna USB 3.0 revision 1.0 och Intel xHCI revision 0.96, med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • UASP-stöd för effektivare dataöverföring
Visa mer
  • Inbyggd valfri LP4 Molex-strömkontakt för buss-strömförsedda USB-enheter
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0/1.1-enheter
  • Kan leverera upp till 900 mA per USB-port
  • Kompatibel med specifikationen PCI express revision 2.0
  • Stöder upp till 127 USB-enheter per port (flera USB-hubbar krävs)
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
  • Stöder USB-överföringslägena control/bulk/interrupt/isochronus
  • Inkluderar lågprofilsinstalleringsfäste
0,00 € EUR exkl. moms
0,00 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720200
Gränssnitt USB 3.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 11,914 Hours
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
Miljö
Drifttemperatur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH
Utseende
Produktbredd 76 mm [3 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 121 mm [4.8 in]
Produktvikt 60 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express USB 3.0-kort
1 - LP4 Molex-kontakt till SATA-adapter
1 - Lågprofilsfäste
1 - Installationsskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Certifikat

Relaterade produkter

4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card
PEXUSB4DP
4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card

Add 4 USB 2.0 ports to your low profile/small form factor computer through a PCI Express expansion slot

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
7 Port PCI USB Card Adapter
PCIUSB7
7 Port PCI USB Card Adapter

Add 7 USB 2.0 Ports to your PC through a PCI slot

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Add two USB 2.0 ports to a computer through an ExpressCard slot

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör