StarTech.com

PCI-kortadapter med 4 USB 3.0-portar och SATA/SP4-ström

Lägg till 4 SuperSpeed USB 3.0-portar till datorn genom en PCI-kortplats

Produkt ID: PCIUSB3S4

  • 4 externa SuperSpeed USB 3.0-portar
  • Ger upp till 900 mA över USB 3.0
  • Inbyggd valfri SATA-strömkontakt för bussdrivna USB-enheter
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0-/1.x-enheter
  • Uppfyller USB 3.0-basspecifikation 1.0 och xHCI specifikation 0.95
  • Kompatibelt med PCI-specifikationen 3.0
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
91,99 € EUR exkl. moms
114,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Gränssnitt USB 3.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 1,3 Gbps (PCI-buss)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI-kortplats
Tillgänglig SATA- eller floppy-strömkontakt
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15% ~ 90% RH
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 6.5 cm [2.6 in]
Produktlängd 13.3 cm [5.2 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 165 g [5.8 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI USB 3.0-kort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapter Card with SATA Power
PCIUSB3S22
2 Port PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapter Card with SATA Power

Add 2 SuperSpeed USB 3.0 ports to a computer through a PCI slot

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
7 Port PCI USB Card Adapter
PCIUSB7
7 Port PCI USB Card Adapter

Add 7 USB 2.0 Ports to your PC through a PCI slot

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Tillbehör