StarTech.com

PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

Produkt ID: PEXUSB3S7

  • Ge systemet fler möjligheter genom att lägga till 7 USB 3.0-portar - 6 externa och 1 intern - till en PCIe-kompatibel dator
  • Unik design i dubbelprofil passar datorer i standardutförande och lågprofil
  • Njut av snabba filöverföringar med USB 3.0 5 Gbps och UASP-stöd
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
  • SATA-strömkontakt med upp till 900 mA per port för kraftfulla USB-enheter
  • PCIe x1-gränssnitt kompatibelt med PCI Express 2.0-specifikationer
90,99 € EUR exkl. moms
113,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720201
µPD720210
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 Specification Rev. 1.0
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 7
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal kabellängd 3 m [9.8 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 920 042 timmar
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 6 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator eller server med en ledig PCI Express x1-port eller högre (x4, x8, x16)
SATA-strömkontakt (valfri men rekommenderas)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 10.5 cm [4.1 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 150 g [5.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI-Express USB 3.0-kort med 7 portar
1 - Fäste i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström
PEXUSB3S24
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar med SATA-ström till din PCI Express-aktiverade PC

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström
PEXUSB3S25
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar till din PCI Express-kapabla PC

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power
PEXUSB3S23
2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power

Add two USB 3.0 ports to your desktop computer through a PCI Express slot

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör