Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe

Produkt ID: PEXUSB311A1C

Uppgradera din dator till 10 Gbps-hastighet med USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till både USB Type-C- och USB Type-A-portar

Funktioner
  • Njut av högre hastighet med USB 3.1-enheter med genomströmning på upp till 10 Gbps

  • Gör datorns USB-förmågor mer mångsidiga genom att lägga till USB Type-C- och USB Type-A-portar

  • Anslut kraftfulla enheter med hjälp av de integrerade portarna och den inbyggda SATA-strömkontakten

Flera funktioner . . .
  • Passat system med standard- eller lågprofil tack vare designen i dubbelprofil

  • Snabb, problemfri installation

  • Kostnadseffektiv bakåtkompatibilitet, fungerar med äldre USB 3.0- och 2.0-enheter

  • PCIe x4-gränssnitt kompatibelt med PCI Express Base Specification Revision 3.0

  • Kompatibelt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0

  • Kompatibel med specifikationen USB 3.1 1.0 och 2.0

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € inkl. moms

ID: PEXUSB311A1C

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta USB 3.1-kort förbereder dig för nästa generations USB-anslutningar och -prestanda. Nu får du åtkomst till USB 3.1 Gen 2-enheter vid 10 Gbps vilket är dubbelt så snabbt som traditionella USB 3.0-enheter. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.)

USB-hastighetsdiagram som visar hur mycket bättre prestandan är med USB 3.1 med 10 Gbps jämfört med äldre USB-standarder

Genom att lägga till en USB-C™- och en USB-A-port till din PC kan du dessutom enkelt ansluta äldre, moderna och framtida USB-enheter, oavsett typ av USB-kontakt.

Spara tid med snabbare USB-prestanda

Detta högpresterande USB-kort är en datoruppgradering man måste ha. Genom att lägga till två USB-portar på 10 Gbps kan du ansluta enheter med hög bandbredd och undvika prestanda-flaskhalsar som ofta uppstår med äldre anslutningstekniker.

Med PCI Express USB 3.1-kortet kan du föra över filer och få åtkomst till enheter snabbare så att du kan få mer arbete gjort och lägga mindre tid på väntande. Den högre datagenomströmningen gör kortet till en nödvändighet för externa hårddiskar, hårddiskkabinett och många andra USB 3.1-tillägg med snabb åtkomst.

Praktisk och enkel anslutning med två typer av USB-portar

För anslutningsflexibilitet har kortet USB-C- och USB-A-portar så att du kan ansluta äldre och nyare USB-enheter som använder olika kontakter. Nu kan du ansluta och få åtkomst till USB Type-A- och USB Type-C™-enheter samtidigt från ett behändigt kort.

Genom att lägga till två slags USB-portar i ett kombokort kan du frigöra utrymme i din PC och slippa behöva använda olika kort för olika USB-enheter. Dessutom kan du vara säker på att du är förberedd för framtiden när USB-C-enheter blir allt mer populära och mer standardiserade.

Gott om ström för bussdrivna enheter

När det används med en SATA-strömkontakt ger kortet högre utström än traditionella USB-kort. Det har en USB-A-port på 2 A och en USB-C-port på 3 A så att du kan ansluta många bussdrivna enheter (till exempel bärbara hårddiskar) utan att en extern strömadapter behövs.

Enkel att installera i olika formfaktorer

PCIe USB 3.1-kortet är utrustat med ett fäste i fullprofil men ett fäste i halvhöjd eller lågprofil medföljer också, för enkel installation i stationära datorer eller servrar med full eller liten formfaktor. Kortet har problemfri installation utan att extra program eller drivrutiner behövs i de många operativsystemen med inbyggt stöd.

PEXUSB311A1C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Kortet stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Användning
  • Använd i hemmet eller på kontoret och anslut de senaste USB-C-enheterna, som till exempel HDD-kabinett
  • Installera kortet som en vital hårdvarukomponent när du bygger en PC eller uppgraderar en äldre PCIe-baserad stationär dator från USB 3.0 eller 2.0 till USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Idealisk för att säkerhetskopiera filer, redigera video och återställa data med hjälp av externa USB 3.1 gen 2-lagringslösningar med hög bandbredd
  • Anslut dina äldre USB-enheter till din dator
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 1.0 är 2,5 Gbps. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 2.0 är 5 Gbps. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 3.0 är 10 Gbps.
Kortets USB-C-port är en standardport för datagenomströmning. Den stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
Den tillgängliga bandbredden (10 Gbps) delas jämnt mellan de två portarna.
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator eller server med en PCI Express x4-port eller högre (x8, x16)
SATA-strömkontakt
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 120 mm [4.7 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 131 g [4.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar
1 - Fäste i lågprofil
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe
PEXUSB312A

USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe

Uppgradera din dator till högre hastighet med USB 3.1 genom att lägga till två USB Type-A-portar på 10 Gbps

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe
PEXUSB311EI

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe

Uppgradera din dator till den snabbare hastigheten från USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till en extern och en intern USB Type-A-port på 10 Gbps

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström
PEXUSB3S24

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar med SATA-ström till din PCI Express-aktiverade PC

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7

PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar
PEXUSB3S42

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar

Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE

PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet

Börjar du få ont om expansionsportar? Samla USB 3.0 och GbE i ett enda PCIe-kombokort

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

Kabinett för extern hårddisk (3)

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

USB-C kablar (5)

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB31CAADP

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
USB31AC1M

USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

USB 3.1 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB31CB1M

USB 3.1 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 3.1 eller 3.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB31CUB1M

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Strömkablar för datorer - Interna (1)

15 cm 4-stifts Molex till SATA-strömkabeladapter
SATAPOWADAP

15 cm 4-stifts Molex till SATA-strömkabeladapter

Strömförsörj en seriell ATA-hårddisk från en konventionell strömkälla med LP4-anslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.