StarTech.com

2-Port USB 3.1 (10 Gbps) och eSATA PCIe-kort - 1x USB-A och 1x eSATA

Lägg till en USB 3.1 Gen 2-port och en eSATA-port (6 Gbps) i din dator via en PCI Express-kortplats

Produkt ID: PEXUSB311A1E

  • Förbättra din anslutning genom att lägga till en USB 3.1 Gen 2- och en eSATA-port till din dator, genom en enda PCIe-kortplats
  • Stödjer USB 3.1-dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps
  • Stöder SATA I, II och III upp till 6 Gbps
Visa mer
  • PCIe x4-gränssnitt kompatibelt med PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Bakåtkompatibel med USB 3.0-, USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
86,99 € EUR exkl. moms
108,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
ATAPI Support Nej
Maximal dataöverföringshastighet USB 3.1 10 Gbps
eSATA 6Gbps
Port Multiplier Nej
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 till 4.4 (Endast LTS-versioner)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö
Drifttemperatur +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15~90 % RH, icke-kondenserande
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 10 cm [3.9 in]
Produktlängd 93 mm [3.7 in]
Produktvikt 46 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 122 g [4.3 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kontrollerkort
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 till 4.4 (Endast LTS-versioner)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe
PEXUSB311EI
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe

Uppgradera din dator till den snabbare hastigheten från USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till en extern och en intern USB Type-A-port på 10 Gbps

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar
PEXUSB3S42
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar

Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet

Börjar du få ont om expansionsportar? Samla USB 3.0 och GbE i ett enda PCIe-kombokort

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör