StarTech.com

4-ports USB 3.1 PCIe-kort - 3x USB-A och 1x USB-C - 2x dedikerade kanaler

Lägg till tre USB-A-portar och en USB-C-port, via två värdkontroller, via en vanlig PCI Express-kortplats

Produkt ID: PEXUS313AC2V

  • Lägg till tre USB-A och en USB-C externa USB 3.1-portar på två oberoende busskanaler
  • För över filer och få åtkomst till USB 3.1-enheter snabbare med genomströmning på upp till 10 Gbps
  • Anslut stora externa lagringslösningar: valfri LP4- eller SATA-strömanslutning ger upp till 900 mA per USB-port
Visa mer
  • Lägg till plats för fler enheter i ditt nuvarande system
  • Kompatibel med äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
179,99 € EUR exkl. moms
224,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
Pericom PI7C9X2G308GP
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil
Portar 4
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps var på 2 portar - totalt 20 Gbps
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 3 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 till 10.10
Linux® 3.5 till 4.14.x endast LTS-version
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. PCI Express Gen 1.0 maximal genomströmning 2,5 Gbps per bana. PCI Express Gen 2.0 maximal genomströmning 5 Gbps per bana.
Den tillgängliga bandbredden (10 Gbps) delas jämnt mellan de två portarna.
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator eller server med en PCI Express x4-port eller högre (x8, x16)
Valfri SATA ström- eller LP4 molex-kontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Produktbredd 85 mm [3.3 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 12.6 cm [5 in]
Produktvikt 81 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 134 g [4.7 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kontrollerkort
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 till 10.10
Linux® 3.5 till 4.14.x endast LTS-version

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 4 portar - 4x USB-A med två dedicerade kanaler - PCIe
PEXUSB314A2V
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 4 portar - 4x USB-A med två dedicerade kanaler - PCIe

Lägg till fyra USB Type-A-portar med två oberoende kanaler på 10 Gbps till datorn genom en PCI Express-port

165,99 € exkl. moms
207,49 € inkl. moms
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe
PEXUSB311EI
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe

Uppgradera din dator till den snabbare hastigheten från USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till en extern och en intern USB Type-A-port på 10 Gbps

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar
PEXUSB3S42
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar

Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet

Börjar du få ont om expansionsportar? Samla USB 3.0 och GbE i ett enda PCIe-kombokort

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör