StarTech.com

Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet

Anslut din MacBook Air® till en skärm (HDMI® eller VGA) i styrelserummet och till ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk med detta praktiska adapterpaket

Produkt ID: MACAMDPGBK

  • Innehåller adaptrar för Mini DisplayPort till VGA, Mini DisplayPort till HDMI och USB 3.0 till Gigabit Ethernet
  • Mini DisplayPort-adaptrar stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p
  • USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO
  • Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet
71,99 € EUR exkl. moms
89,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Allmänna specifikationer (MDP2VGAW) Package Length - 220 mm
(MDP2VGAW) Package Width - 200 mm
(MDP2VGAW) Package Height - 15 mm
(MDP2VGAW) Shipping Weight - 42 mm
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 18 cm [7.1 in]
Produktvikt 160 g [5.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 180 g [6.4 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter
1 - Mini DisplayPort till HDMI®-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit
MDP2HDW
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit
USB31000SW
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms