StarTech.com

3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

Produkt ID: MSTP2MDPUGBK

  • Lägg till A/V och nätverksanslutning till din Surface eller Surface Pro med tre lätta och kraftfria tillbehör som du kan ta med dig vart du vill med din Surface
  • Kompatibel med:
    Surface Pro (AKA Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • Surface Pro tillbehörssats inkluderar:
    1 x Mini DisplayPort till HDMI-adapter (MDP2HDMI)
    1 x Mini DisplayPort till VGA-adapter (MDP2VGA)
    1 x Surface Ethernet-adapter (USB31000SPTB)
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Med Surface Pro Adapter Kit får du ut mer av din Microsoft® Surface™ Pro eller Surface Book (bakåtkompatibel med Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 och Surface Pro 2) genom att lägga till HDMI® och VGA videokompatibilitet samt trådbunden nätverksanslutning.

Anslut din Surface till i stort sett vilken skärm som helst

Du kan maximera mångsidigheten på din Microsoft Surface genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Surface Pro-tillbehör med två Surface Pro Mini DisplayPort Adapters, för garanterad anslutning till alla HDMI- och VGA-skärmar. Dessutom är adaptrarna i satsen små och lätta vilket gör dem till den perfekta lösningen när du reser mellan styrelserum, hem och fjärrkontor, mässor, hotell och konferenscenter.

Anslut till nätverket via kabel

Få hastigheten och tillförlitligheten från en trådad Ethernet-anslutning med din Surface Pro 4. Detta Surface-tillbehörspaket innehåller en tillförlitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller för att använda som en dockningslösning i farten för att förbättra din arbetsstation.

Adaptern har dessutom en extra inbyggd USB 3.0-port så att du kan lägga till ett USB-tillägg, som till exempel ett USB-minne för extra lagring eller en mus för ökad kontroll.

Maximera bärbarheten

Din Microsoft Surface är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Denna sats lägger till fyra viktiga portar (HDMI, VGA, GbE och USB 3.0) från tre kompakta adaptrar som inte kräver extern ström vilket gör att de lätt får plats i din bärbara datorväska eller ryggsäck.

Alla tre delarna i MSTP2MDPUGBK-satsen täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstids teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Få de mest efterfrågade Surface™ Pro 2-tillbehören i en enda låda med detta praktiska paket
  • Behåll din USB 3.0-port och lägg till stöd för Gigabit-nätverk med det medföljande USB 3.0-nätverkskortet med USB-genomströmningsport
  • Anpassa dig enkelt till en extern skärmar eller -projektorer med den medföljande Mini Displayport-konverterare med plug-and-play

Användning

Lägg till stöd för en extra skärm till din Microsoft Surface Pro eller liknande surfplatta

Lägg till en trådad Gigabit-nätverksanslutning utan att offra en USB 3.0

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktvikt 152 g [5.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 200 g [7.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI®-adapter
1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter
MDP2HDMI
Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms