StarTech.com

VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till en Fast Ethernet-port, i ett praktiskt adapterpaket

Produkt ID: SAMCHDFEK

  • 1 x HDMI® till VGA-adapter, 1 x USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-adapter medföljer
  • HDMI till VGA-adaptern stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p
  • USB 2.0 10/100 Mbps-nätverkskort med stöd för halv/hel duplex
  • Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet
56,99 € EUR exkl. moms
71,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 120 g [4.2 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI till VGA-adapter
1 - USB 2.0 10/100 Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p

Connect an HDMI device/computer to a VGA monitor or projector, with this slim adapter ideal for Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter
USB2106S
Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till en dator med USB

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms