Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Produkt ID: ACEAS7VGAGEK

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

Funktioner
  • Innehåller 1x HDMI till VGA-adapter, 1x USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter med USB-genomströmningsport

  • HDMI till VGA-adaptern stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p

  • USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO

  • Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
86,99 € EUR exkl. moms
108,74 € inkl. moms

ID: ACEAS7VGAGEK

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

ACEAS7VGAGEK tillbehörspaketet för Acer Aspire S7 Ultrabook är ett paket med tillägg med två adaptrar från StarTech.com som låter dig utöka skärmen och nätverket för din Ultrabook med begränsat antal portar.

Paketet innehåller en HDMI till VGA-adapter för att ansluta din Acer S7 (eller Ultrabook med liknande konfiguration) till en extern VGA-skärm eller -projektor genom HDMI-utgången. En USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter medföljer också som lägger till stöd för trådlöst nätverk och har en praktisk inbyggd USB-genomströmningsport som gör att USB 3.0-porten är tillgänglig för andra tillägg.

Trots att Ultrabooks är väldigt portabla har de sällan de portar som behövs för att ansluta till olika skärmar/projektorer och trådade nätverk vid resor mellan styrelserum, kontor i hemmet eller utanför, mässor, hotell och konferenser. Vi designade detta paket med Ultrabook-tillbehör för att vara perfekt för kontor med flera användare per skrivbord och för att ta hand om de anslutningar som ofta behövs för mobila användare, för att förbereda dig för nästan vad som helst.

Paketets innehåll:

- HDMI till VGA-adapter (HD2VGAE2)

- USB 3.0 till Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port (USB31000SPTB)

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Få de mest efterfrågade Ultrabook-tillbehören i en enda låda med detta praktiska paket
  • Behåll din USB 3.0-port och lägg till stöd för Gigabit-nätverk med det medföljande USB 3.0-nätverkskortet med USB-genomströmningsport
  • Anpassa dig enkelt till en extern VGA-skärm eller -projektor med den medföljande HDMI-konverteraren med plug-and-play
Användning
  • Lägg till stöd för en extra skärm till din Acer Aspire S7 eller liknande Ultrabook
  • Lägg till en trådad Gigabit-nätverksanslutning utan att offra en USB 3.0
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 126 mm [5 in]
Produktvikt 42 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 120 g [4.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI till VGA-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2

HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad ultrabook, bärbar eller stationär dator till din VGA-skärm eller -projektor

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB

USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.