StarTech.com

Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro

Förbättra din Yoga 3 genom att lägga till stöd för HDMI- eller VGA-video ut och Gigabit Ethernet

Produkt ID: LENYMCHDVUGK

  • Ge din Yoga Pro 3 fler förmågor med ett paket med tillbehör som gör din Yoga kompatibel med alla trådade nätverk och de vanligaste videoskärmarna- och projektorerna
  • Låt din bärbara dator fortsätta vara bärbar med tre lätta och strömfria tillbehör som kan följa med din Yoga var som helst
  • Paketet innehåller: USB 3.0-nätverkskort (USB31000SPTB), Micro HDMI till HDMI-adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI till VGA-adapter (MCHD2VGAE2)
Visa mer
  • USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO
  • Micro HDMI stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p
84,99 € EUR exkl. moms
106,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Gör din Yoga 3 Pro mer mångsidig genom att lägga till kraften och bärbarheten från detta paket med Yoga 3 Pro-tillbehör. Detta paket har särskilt utformats till att utrusta din Yoga för trådad nätverksanslutning och HDMI®- och VGA-videokompatibilitet.

Konvertera din Micro HDMI-port för ökad kompatibilitet

Den där pyttelilla Micro HDMI-porten ger din kraftfulla Yoga 3 Pro samma bärbarhet och profil som en surfplatta. Det enda problemet är att det är svårt att hitta en skärm som fungerar med den. Med detta tillbehörspaket kan du se till att du är redo att ansluta till vilken HDMI- eller VGA-skärm som helst med hjälp av respektive medföljande A/V-adapter. Nu kan du verkligen maximera mångsidigheten på din Yoga genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Denna extra kompatibilitet gör tillbehörspaketet perfekt när du reser mellan styrelserum, hemmet och avlägsna kontor, mässor, hotell och konferensanläggningar. 

Konvertera din Micro HDMI-port för ökad kompatibilitet

Anslut till nätverket via kabel

Många säkra kontor har endast trådade nätverksanslutningar vilket gör att din Yoga 3 utan nätverkskort ansluter till Internet via ett dyrt 4G LTE-telefonnätverk som inte har tillgång till delade nätverksfiler. Yoga 3 Pro-paketet innehåller en pålitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller till och med för att skapa en mer bärbar dockningslösning för att förbättra din arbetsstation i hemmet.

Anslut till nätverket via kabel

Maximera bärbarheten

Din Yoga 3 Pro är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Varje enhet i det här paketet är tänkt att bibehålla den bärbarheten och är byggd med komponenter som inte behöver extern ström så att de enkelt får plats i datorväskan.

Maximera bärbarheten

Varje vara i LENYMCHDVUGK täcks av en egen StarTech.com-garanti, från 2 år till livstid, med den extra fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till en VGA- eller HDMI-kontakt till din Yoga så att den kan sända video till i stort sett vilken skärm som helst

Lägg till en RJ45 Gigabit-anslutning till din Yoga så att du kan ansluta till trådade nätverk

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 255 mm [10 in]
Produktvikt 180 g [6.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-nätverksadapter
1 - Micro HDMI till HDMI-adapter
1 - Micro HDMI till VGA-adapter
1 - CD med drivrutiner för USB-nätverksadapter
1 - Instruktionsmanual för USB-nätverksadapter

Certifikat

Relaterade produkter

3-i-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP3MDPUGBK
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

84,99 € exkl. moms
106,24 € inkl. moms
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP2MDPUGBK
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet

Anslut din MacBook Air® till en skärm (HDMI® eller VGA) i styrelserummet och till ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk med detta praktiska adapterpaket

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
ACEAS7VGAGEK
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

86,99 € exkl. moms
108,74 € inkl. moms
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE
LENX1MDPUGBK
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet
SAMCHDFEK
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till en Fast Ethernet-port, i ett praktiskt adapterpaket

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

Tillbehör