StarTech.com

2-i-1 Surface Pro adapterpaket

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

Produkt ID: MSTS3MDPUGBK

  • Lägg till A/V och nätverksanslutning till din Surface eller Surface Pro med två lätta och strömfria tillbehör som du kan ta med dig vart du vill med din Surface
  • Kompatibel med:
    Surface Pro (AKA Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Paketet innehåller:
    1 x Surface Pro HDMI- och VGA-adapter (MDP2HDVGA)
    1x Surface Ethernet-adapter (USB31000SPTB)
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med Surface Pro Adapter Kit får du ut mer av din Microsoft® Surface™ Pro eller Surface Book (bakåtkompatibel med Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 och Surface Pro 2) genom att lägga till HDMI® och VGA videokompatibilitet samt trådbunden nätverksanslutning.

Anslut din Surface till i stort sett vilken skärm som helst

Du kan maximera mångsidigheten på din Microsoft Surface genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Dessa Surface Pro-tillbehör inkluderar en 2-i-1 Surface Pro Mini DisplayPort-adapter, för anslutning till valfri HDMI- eller VGA-bildskärm. Dessutom är adaptrarna i satsen små och lätta vilket gör dem till den perfekta lösningen när du reser mellan styrelserum, hem och fjärrkontor, mässor, hotell och konferenscenter.

Anslut till nätverket via kabel

Få hastigheten och tillförlitligheten från en trådad Ethernet-anslutning med din Surface Pro 4. Detta Surface-tillbehörspaket innehåller en tillförlitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller för att använda som en dockningslösning i farten för att förbättra din arbetsstation.

Adaptern har dessutom en extra inbyggd USB 3.0-port så att du kan lägga till ett USB-tillägg, som till exempel ett USB-minne för extra lagring eller en mus för ökad kontroll.

Maximera bärbarheten

Din Microsoft Surface är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Denna sats lägger till fyra viktiga portar (HDMI, VGA, GbE och USB 3.0) från två kompakta adaptrar som inte kräver extern ström vilket gör att de lätt får plats i din bärbara datorväska eller ryggsäck.

Båda produkterna i MSTS3MDPUGBK-paketet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti, med den extra fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till stöd för en extra skärm till din Microsoft Surface Pro eller liknande surfplatta

Lägg till en trådad Gigabit-nätverksanslutning utan att offra en USB 3.0

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 160 g [5.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-nätverksadapter
1 - mDP till HDMI- & VGA-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

3-i-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP3MDPUGBK
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

84,99 € exkl. moms
106,24 € inkl. moms
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP2MDPUGBK
3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200

Anslut en Mini DisplayPort 1.2-utrustad PC eller Mac® till en VGA-skärm eller -projektor

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro
LENYMCHDVUGK
Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro

Förbättra din Yoga 3 genom att lägga till stöd för HDMI- eller VGA-video ut och Gigabit Ethernet

84,99 € exkl. moms
106,24 € inkl. moms
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE
LENX1MDPUGBK
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet
SAMCHDFEK
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till en Fast Ethernet-port, i ett praktiskt adapterpaket

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet

Anslut din MacBook Air® till en skärm (HDMI® eller VGA) i styrelserummet och till ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk med detta praktiska adapterpaket

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms

Tillbehör