Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Mini USB Bluetooth 4.0-adapter – 10 m trådlös klass 2 EDR-dongel

Produkt ID: USBBT2EDR4

Lägg till Bluetooth 4.0 till en bärbar eller stationär dator genom USB

Funktioner
  • Bluetooth® 4.0 LE +EDR-kompatibel Bluetooth Smart Ready-sändtagare

  • Klass 2-enhet med 10 m effektiv räckvidd

  • Stöd för Enhanced Data Rate (EDR) med dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps

Flera funktioner . . .
  • Låg strömförbrukning

  • Ultrakompakt formfaktor

  • Bakåtkompatibel med Bluetooth v3.0-, 2.x- och 1.x-enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € inkl. moms

ID: USBBT2EDR4

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USBBT2EDR4 klass 2 USB Bluetooth® 4.0-adapter gör att du kan lägga till trådlös Bluetooth till en bärbar eller stationär dator genom USB med stöd för överföringsavstånd på upp till 10 m.

Bluetooth-adaptern är utformad utifrån det väletablerade Broadcom® 20702-chippet och ger pålitlig kapacitet och Packet Loss Concealment-teknik (PLC) med färre fel/tappade anslutningar samt förbättrar audioprestandan.

USB Bluetooth-adaptern är kompatibel med Bluetooth 4.0 LE +EDR och ger dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps och låg strömförbrukning. Denna Bluetooth Smart Ready-sändtagare är ett effektivt sätt att ansluta till en snabbt växande skara av smarta Bluetooth-tillägg på marknaden, inklusive de senaste Apple®- och Android™-smarttelefonerna och -surfplattorna, headset eller övervakningsutrustning. Bluetooth v4.0 har även inbyggt skydd för alla överföringar med 128-bit AES-kryptering.

Denna superkompakta adapter är en behändigt bärbar enhet som är diskret när den är ansluten till din bärbara dator så att du inte behöver ta bort den varje gång du lägger ner datorn i datorväskan. Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare Bluetooth-standarder (v3.0, 2.x och 1.x) för att garantera anslutningar med alla dina Bluetooth-enheter.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Anslut till de senaste Bluetooth-enheterna med stöd för Bluetooth version 4.0
  • Kommunicera över avstånd på upp till 10 m med en Bluetooth klass 2-sändtagare
  • Låt den diskreta USB-dongeln sitta kvar när du reser för maximal bärbarhet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Användning
  • Anslut Bluetooth-tillägg som t.ex. tangentbord/mus, smarttelefoner, hörlurar/headset och hälsoutrustning till datorn
  • Slipp sladdhärvor genom att använda trådlös Bluetooth-teknik istället för vanliga trådade enheter
  • Anslut kringutrustning till en dator trådlöst på en avskild/säker plats
  • Anslut tillägg i en industrimiljö där datorn kan placeras en bit bort från arbetsområdet
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Broadcom - 20702
Industristandarder Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Prestanda
Frekvens 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Maximal dataöverföringshastighet 3 Mbps
Maximalt avstånd 10 m / 33 ft
Modulering GFSK, 8DPSK
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Bluetooth klass 2.0
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 6 mm [0.2 in]
Produktlängd 19 mm [0.7 in]
Produktvikt 3 g [0.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 20 g [0.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-Bluetooth-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Mini USB Bluetooth 4.0 Adapter - 50m (165ft) Class 1 EDR Wireless Dongle
USBBT1EDR4

Mini USB Bluetooth 4.0 Adapter - 50m (165ft) Class 1 EDR Wireless Dongle

Add Bluetooth 4.0 capabilities to a laptop or desktop computer through USB

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 1 EDR-adapter för trådlöst nätverk
USBBT1EDR2

Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 1 EDR-adapter för trådlöst nätverk

Lägg till Bluetooth 2.0 med EDR till en dator genom USB

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 2 EDR-adapter för trådlöst nätverk
USBBT2EDR2

Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 2 EDR-adapter för trådlöst nätverk

Lägg till Bluetooth 2.0 med EDR till en dator genom USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.