Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Externt USB-modem - 2 portar, 56K, hårdvarubaserad

Produkt ID: USB562KEMH

Lägg till två RJ-11-portar till datorn genom USB för fjärranslutande Internet- och faxkommunikation

Funktioner
  • Njut av friheten att uppgradera datorn utan att bli av med äldre anslutningar

  • Lägg till ett modem med 2 portar utan att tömma systemets resurser med on-chip-processer

  • Maximera bärbarhet med liten storlek och ström via USB

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med datalägena V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A och Bell 103

  • Kompatibel med faxlägena V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klass 1 och T.31 faxklass 1.0

  • Dataöverföringshastigheter på upp till 56 kbps (ner) och 33,6 kbps (upp)

  • Överföringshastigheter via fax på 14,4 kbps

  • Nummerpresentatör

  • Stöd för telefonsvarare

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € inkl. moms

ID: USB562KEMH

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna USB till 56k-modem med 2 portar låter dig lägga till två RJ-11-uttag till datorn som du kan använda för fjärranslutande Internet-åtkomst och stöd för externt faxmodem.

Lägg till tillförlitlig äldre teknik till din nya dator

Det är nästan omöjligt att hitta en modern dator med fjärranslutande modem, trots att modem fortfarande ofta behövs för faxkommunikation och för Internet-anslutningar ute på landet både i hemmet och på kontoret.

Med detta modem med två portar får du friheten att uppgradera din befintliga dator eller server och ansluta till Internet och samtidigt kunna ha din fax ansluten via genomströmningsporten.

Få ett modem utan att tömma systemets resurser 

Detta hårdvarukontroller-baserade modem sparar systemresurser och minimerar belastningen på datorns CPU med on-chip-processer för att ge fjärranslutning utan att belasta datorns prestanda.

Detta mångsidiga USB-modem har dessutom stöd för överföringshastigheter på upp till 56 Kbps (data) och 14,4 Kbps (fax), är kompatibel med de senaste sändningsstandarderna (V.92, V.90 m.m.) och kan användas som en backup-anslutning till Internet eller ute på landet där det inte finns bredbandsanslutningar. Modemet stöder även både Windows® och Mac OS® för att ge den kompatibilitet som behövs för riktig bekvämlighet.

Maximera bärbarheten med en kompakt design

För att garantera bärbarhet har USB-modemet en kompakt och lätt design och strömförses genom USB-värdanslutningen. Denna bärbara design gör modemet till det perfekta tillbehöret till din bärbara dator och får enkelt plats i datorväskan.

USB562KEMH täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10

Användning
  • Gör om en dator till en fax som både kan skicka och ta emot
  • Lägg till stöd för fjärranslutning till en stationär eller bärbar dator när bredband inte är tillgängligt
  • Anslut till Internet ute på landet över fjärranslutning på 56K
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Conexant - CX93010
Portar 2
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 56 kbps ner
36,6 kbps upp
14,4 kbps fax
Modulering

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Typ och hastighet USB 1.1 - 12 Mbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-11 Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - OH
1 - Data
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 228 mm [9 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 106 g [3.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 56K-modem med 2 portar
1 - RJ11-kabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
1,5 m USB-förlängningskabel för stationär dator – A-hane till A-hona
USBEXTAA5DSK

1,5 m USB-förlängningskabel för stationär dator – A-hane till A-hona

Förläng en USB-port från baksidan av din dator till framsidan

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

15 cm USB 2.0-förlängningsadapterkabel A till A - M/F
USBEXTAA6IN

15 cm USB 2.0-förlängningsadapterkabel A till A - M/F

Förlänger din nuvarande USB-kabel med 15 centimeter

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.