Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip

Produkt ID: ST10000SPEXI

Uppgradera din server eller arbetsstation till 10G-nätverk över koppar, genom att lägga till en 10GBase-T/NBASE-T RJ45-port

Funktioner
  • Lägg till en 10G/5G/2,5G/1G/100Mbps R-J45 Ethernet-port för att ge kostnadseffektiv nätverksanslutning för arbetsstationer och servrar med hög bandbredd

  • Kompatibelt med 10GBase-T och NBASE-T-specifikationer

  • Intel X550-AT-chipset med Intel Virtualization Technology för anslutning (Intel VT-c)

Flera funktioner . . .
  • Helt kompatibelt med IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)

  • Upp till 20 Gbps (full duplex) bandbredd

  • Stöd för upp till 9K jumboram

  • Stöd för PXE-boot och Auto MDIX

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
424,99 € EUR exkl. moms
531,24 € inkl. moms

ID: ST10000SPEXI

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Här är en kraftfull och kostnadseffektiv lösning för att uppgradera din server eller arbetsstation till 10 Gigabit Ethernet-nätverk över koppar. Med detta PCI Express 10G-nätverkskort kan du lägga till en Ethernet-port till din server eller stationära dator och få åtkomst till nätverket med olika hastigheter: 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100 Mbps.

Tillförlitlig, högpresterande anslutning

Detta 10G-nätverkskort använder sig av Intel® X550-AT-chipset, för att ge dig den kraft, prestanda och ökade kapacitet som du behöver för tillförlitliga nätverksanslutningar. 10G-kortet med 1 port är kompatibelt med IEEE 802.3u/ab/an-standarder och är ett pålitligt sätt att uppgradera eller byta ut din befintliga nätverksport för genomströmning på upp till 10 Gbps i varje riktning (totalt 20 Gbps). Det ansluts enkelt genom en enda PCI Express-port i fyra kanaler (x4 eller högre).

Intel X550-AT-chipsetet ger många avancerade funktioner inklusive Intel® Virtualization Technology för anslutningar och stöd för PXE-nätverksstart. Intel chipset har många avancerade egenskaper för att stödja lastbalansering av nätverkstrafiken, vilket ökar genomströmningen och ger en högre datatillförlitlighet. Den stöder Audio Video Bridging (AVB), vilket möjliggör hårt kontrollerad synkronisering av medieströmmarna, buffring och resursreservation. Den låter dig även utnyttja avancerade funktioner som VLAN-taggning, stöd för upp till 15K jumboram, och Auto MDIX.

Kostnadseffektiv och mångsidig anslutning i multiläge

Detta nätverkskort med fem hastigheter är en kostnadseffektiv och mångsidig nätverkslösning eftersom den ger dig den extra bandbredd ditt nätverk behöver utan att behöva se över din infrastruktur. Den låter dig lägga till en Ethernet-port som kan nås med flera hastigheter 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100 Mbps. 10G-nätverkskortet är kompatibelt med ett brett utbud av operativsystem och fullt kompatibelt med 10GBase-T- och NBASE-T™-specifikationer. (Nätverkshastigheter på 10G kräver en Cat6-kabel. Alla andra hastigheter kräver Cat5e-kabel.)

PCIe 10G-nätverkskortet har avancerad NBASE-T-teknik med stöd för den senaste multi-gigabit-utrustningen, inklusive nya Cisco®-switchar för universitetsområden och Aruba Networks®-åtkomstpunkter. Med kortet kan du ansluta till NBASE-T-baserad utrustning med nätverkshastigheter på upp till 2,5 Gbps eller 5 Gbps, över din befintliga Cat5e-infrastruktur, utan att behöva uppgradera till dyrare Cat6a. Ethernet-nätverkskortet stöder även vanligare 10G över koppar och 1G-nätverksanslutningar med hjälp av befintligt Cat6/Cat5e eller bättre kablage.

Enkel installering

På grund av sin design i dubbelprofil är nätverkskortet enkelt att installera i en mängd olika dator-/serverchassin, oavsett formfaktor. Kortet är utrustat med ett fäste i full storlek och kommer med ett installationsfäste i lågprofil/halvprofil som du kan använda utifrån dina behov.

ST10000SPEXI täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2 (64-bit only), 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
ESXi 5.1/5.5/6.0

Användning
  • Uppgradera din server eller arbetsstation för att ge förbättrad prestanda, avancerade egenskaper och högre tillförlitlighet
  • Uppgradera en 10/100/1000 Ethernet-port på din dator till 10GbE-nätverk
  • Idealisk för krävande databasservrar och nödvändiga system som behöver redundant nätverksanslutning
  • Lägg till nätverksfunktioner till ett gammalt system utan Ethernet-port
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X550AT
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T
PCI Express Rev 2.0
IEEE 802.1q VLAN Taggning
IEEE 802.3x Full Duplex Flödeskontroll
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Interna portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2 (64-bit only), 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
ESXi 5.1/5.5/6.0
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav For Windows, NBase-T support requires Windows 8 or higher
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet
1 - 10G/1G-hastighet
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~80%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 100 mm [3.9 in]
Produktbredd 68.5 mm [2.7 in]
Produkthöjd 121 mm [4.8 in]
Produktlängd 152.2 mm [6 in]
Produktvikt 96 g [3.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10G-nätverkskort
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide
Certifikat
PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port
ST10GSPEXNB

PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port

Lägg till en Ethernet-port till en server eller arbetsstation med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G/5G/2,5G/1G/100 Mbps

424,99 € exkl. moms
531,24 € inkl. moms

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort
ST10000SPEX

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

398,99 € exkl. moms
498,74 € inkl. moms

PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP

PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms

Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC
ST1000SPEXI

Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC

Lägg till Gigabit Ethernet till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express kortplats

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms

PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2

PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 3 ft., Blue
C6ASPAT3BL

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 3 ft., Blue

Skapa 10Gb Ethernet-anslutningar med PoE-stöd

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 3 ft., Gray
C6ASPAT3GR

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 3 ft., Gray

Skapa 10Gb Ethernet-anslutningar med PoE-stöd

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 10 ft., Blue
C6ASPAT10BL

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 10 ft., Blue

Skapa 10Gb Ethernet-anslutningar med PoE-stöd

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 10 ft., Gray
C6ASPAT10GR

Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 10 ft., Gray

Skapa 10Gb Ethernet-anslutningar med PoE-stöd

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.