StarTech.com

Dual-Port 10Gb PCIe-nätverkskort med 10GBASE-T och NBASE-T

Dual NIC-kort | Windows® och Mac | 2 x RJ45 | x8 PCIe 2.X | Fäste med låg profil ingår

Produkt ID: ST10GSPEXNDP

  • Multi-Gigabit Ethernet-anslutning med fem nätverkshastigheter: 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100Mbps
  • Kompatibel med både 10GBASE-T- och NBASE-T-specifikationer
  • Stöder nätverkshastigheter på 2,5 och 5 Gbit/s på CAT5e-kablage och 10 Gbit/s på CAT6a
Visa mer
  • IEEE 802.3az-kompatibelt energieffektivt chipset med Tehuti Networks™ TN4010 och Marvell® 88X3110
  • Flexibel installation med både fästen i standardutförande och låg profil medföljer
437,99 € EUR exkl. moms
547,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti TN4010
Marvell 88X3110
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
802.3ad (Länkaggregering)
IEEE 802.1q (VLAN taggning)
PCI Express Rev 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Promiscuous Mode Ja
PXE Nej
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 3.x till 4.14 Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk-hastighet
2 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 15.9 cm [6.3 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 12.1 cm [4.8 in]
Produktvikt 390 g [13.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Package Height 20.5 mm [0.8 in]
Package Length 12.1 cm [4.8 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kortadapter för nätverk
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 3.x till 4.14 Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certifikat