StarTech.com

PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet nätverkskort med 2 portar - med Intel X550-chip

Lägg till två Ethernetportar till en server eller arbetsstation via en enda PCI express-plats med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbps

Produkt ID: ST10GPEXNDPI

  • 2-port 10GBase-T/NBASE-T nätverkskort med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100Mbps
  • Pålitliga prestanda med Intel® X550 chipset
  • IEEE 802.3az-kompatibelt energieffektivt chipset
Visa mer
  • Virtualisering- (Microsoft Hyper-V®) och iSCSI-stöd
  • PXE-kompatibel
  • PCIe 3.0 x4-gränssnitt
  • Stöder nätverkshastigheter på 2,5 och 5 Gbps på Cat5e-kablage och 10 Gbps på Cat6a
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • Stöder 802.1q VLAN-taggning
  • Stöd för full-duplex
  • Stöder Auto-MDIX
  • Stöder avlastning av kontrollsumma (IP, TCP, UDP) och LSO
  • Konfigurerad med ett standard profilfäste och ett fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
491,99 € EUR exkl. moms
614,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X550AT
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 3.x till 4.11 Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express x4-port
For Windows, NBase-T support requires Windows 8 or higher
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk-hastighet
2 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 13.2 cm [5.2 in]
Produktlängd 22.8 cm [9 in]
Produktvikt 98 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 199 g [7 oz]
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.6 cm [11.3 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - nätverkskort
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 3.x till 4.11 Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort
ST10000SPEX
PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

298,99 € exkl. moms
373,74 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC

Lägg till Gigabit Ethernet till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express kortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör