StarTech.com

Express Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 1 port

Lägg till Gigabit-nätverksanslutning till en ExpressCard-kompatibel bärbar eller stationär dator

Produkt ID: EC1000S

  • Uppfyller till fullo ExpressCard 1.0-standarder
  • Med stöd för hot-swap och plug-and-play, kompatibel med de flesta operativsystem utan drivrutiner
  • Kompatibel med standarderna IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab
Visa mer
  • Auto-negotiation mellan 10/100/1000 Mbps
  • Microsoft® NDIS5, NDIS6 avlastning av kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och stöd för segmentering vid avlastning av uppgift (stora överföringar v1 och stora överföringar v2)
  • Stödjer IEEE standard 802.1P Layer 2 Priority Encoding (Lager 2 kodningsprioritet) och IEEE standard 802.1Q VLAN tagging (VLAN-taggning)
  • Stödjer väckning-över-nätverket (WOL) alternativ för energistyrning
  • Stödjer jumboramar upp till 9 kilobyte
  • Auto-MDIX, konfigurerar porten automatiskt för direkt eller korskopplingskommunikation
  • Med stöd för hel- och halv-duplex-nätverksanslutningar
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Överblick

EC1000S Gigabit Ethernet-adapterkortet för nätverk kan installeras i en bärbar dators ExpressCard-port och ger snabb och smidig anslutning till ett Gigabit Ethernet-nätverk.

Med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 1000 Mbps, tillhandahåller Gigabit Ethernet-adapterkortet för nätverk snabbhet och prestanda till i stort sett alla nätverksbaserade uppgifter, inklusive CAD, grafisk formgivning, framställning av digitalt ljud och andra krävande applikationer.

Framtagen för att tillhandahålla en nätverkslösning som håller länge, ExpressCard Gigabit Ethernet-adaptern täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Framtagen och tillverkad enligt ExpressCard 1.0 specifikationer, passar alla 34 mm ExpressCard-kortplatser
  • Komplett plug-and-play-stöd gör det möjligt att installera kortet utan att man behöver starta om datorn
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till Gigabit-nätverksanslutningar till en bärbar eller stationär dator med en ExpressCard-utbyggnadskortplats

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Realtek - RTL8111DL
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Korttyp ExpressCard 34mm
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - F – Grön-Gigabit länk/aktivitet
1 - L – Grön-10/100 länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 34 mm [1.3 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 112 mm [4.4 in]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 99 g [3.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ExpressCard Gigabit NIC
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only

Certifikat

Relaterade produkter

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port
ST1000BT32
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
1 Port PCI 10/100 Mbps Ethernet Network Adapter Card
ST100S
1 Port PCI 10/100 Mbps Ethernet Network Adapter Card

Add a 10/100Mbps Ethernet port to a desktop computer through a PCI slot

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port
ST100SLP
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till vilken lågprofils-PC som helst via en PCI-kortplats

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Drivrutin(er):
Manual(er):
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:

  • Mode: Single Mode or Multi Mode.

  • Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.

When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.

Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.  StarTech.com fiber media devices are compatible with simplex and duplex connectors.

It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.

Fiber media converters can be used to convert a standard Ethernet connection to a standard fiber connection, or can be used to extend a copper Ethernet network. When you use fiber media converters to extend a copper Ethernet network, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.

Installation

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Double-click Setup.exe.
  4. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  5. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Hur man

StarTech.com does not support a Preboot Execution Environment (PXE) as this requires third-party software. However, our devices can be used as long as the following conditions are met:

  1. The BIOS must support PXE.
  2. The BIOS must see the card.
  3. The environment must have drivers for the chipset used in the card.
  4. If using a USB networking card, the environment must have support for USB devices as well.

The drivers on our website include a Realtek Diagnostic Toolkit that you can use to easily set up a VLAN tag.

Make sure that you are logged in as the local administrator before continuing.

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Downloads). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the Realtek_PCI_GbE.zip file or the Realtek_PCIe_GbE.zip file.
  2. Select Extract All and note the location that the files will be extracted to.
  3. Select Extract. The extracted files will open automatically.
  4. In the list of extracted files, do one of the following:
  • If you are running Windows Vista/7/8, right-click the Setup.exe file and select Run as Administrator.
  • If you are running Windows XP, double-click the Setup.exe file.
  1. Follow the on-screen instructions to install the software.
  2. Open the software and under the VLAN settings, you can add, delete, or modify the VID (VLAN ID).

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. In the upper-left screen, click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command + R with the System Information page open.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a network adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Ethernet cables
  • Network devices
  • Computer system

To test your setup components, try the following:

  • Use the Ethernet cables, network devices, and computer system in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use different Ethernet cables, network devices, and a different computer system in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.
  • Use short cables when you are testing.

When you test the Ethernet cables, network devices, and computer system, it is recommended that you do the following:

Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC.  In these cases it is best to disable the on-board NIC.

The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible.  To do this, consult your motherboard manual.

You can also disable any NIC in Windows.  Here is how you do this:

First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X.  Then click Control Panel.

Windows 10

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 8

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Change adapter settings.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 7

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows Vista

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Manage network connections.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows XP

  1. Click Network Connections.
  2. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

If you are experiencing speed or connectivity issues, it is best to set a specific speed at half or full duplex in your settings.  You can set your network adapter to perform at a certain speed, but the device that the adapter is connected to (whether it is a router, switch, or computer) must also be able to perform at the same speed.

Note: You must log in as the local administrator before you continue.

To open Device Manager:

  • Press Windows key + R.
  • Type devmgmt.msc.
  • Click OK.
  1. Open the Networking adapters section.
  2. Right-click the network adapter that you want to change and select Properties.
  3. Click the Advanced tab.
  4. Scroll down to Speed & Duplex. By default, it is set to Auto-Negotiate. Select any of the speeds that you see in the list.
  5. Click OK and restart your computer.

When you troubleshoot issues with a fiber media converter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. To identify what the source of the issue is, observe the power LED, LAN LEDs, and fiber link LED on the units.

If the power LED is not illuminated for the transmitter or the receiver, complete the following:

  • Make sure that you are using the provided power adapter(s).

  • Make sure that the adapter is plugged into a compatible wall outlet.

  • Make sure that the adapter is plugged into both the transmitter and receiver.

If another LED is not operating as expected, make sure that the components in your setup are working correctly. To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use different cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test components that you know work in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Make sure that the DIP switches are set to the following:

  • DIP switches should be identical on both local and remote units. By default, DIP switches are set to Off (the switch is pointing up).

  • For more information about the advanced configuration options, refer to the manual for your product.

If you cannot establish a network connection between your local and remote units, you need to do the following to make sure that the issue is not related to the network configuration:

  • Use two computer systems directly connected to the fiber media converter LAN ports.

  • Open a command prompt on Computer 1 and ping Computer 2.

If the issue is not related to the network configuration, you should receive a response from Computer 2.

 

For more information on how to ping another network device, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=networking#ping-test-windows-mac-os.