StarTech.com

Mini PCI Express Gigabit Ethernet nätverksadapter NIC-kort

Lägg till en Gigabit RJ45-port genom en mini PCI express-kortplats

Produkt ID: ST1000SMPEX

  • En 10/100/1000 Mbps kompatibel RJ45 Ethernet-port
  • Helt kompatibel med specifikationerna IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab för anslutningar i 10/100/1000 Mbps
  • Stöd för jumboram upp till 9k
Visa mer
  • Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Stöder Wake-On-LAN (WOL) och fjärrväckning, korrigering av förväxling/polaritet/snedhet
  • Microsoft® NDIS5 avlastning av kontrollsumma (IPv4, TCP, UDP) och stöd för avlastning vid stora överföringar
  • Med stöd för hel- och halv-duplex-driftslägen
  • IEEE 802.3x Stöd för full duplex-flödeskontroll
  • Kompatibelt med PCI express Mini Card-specifikation 1.1
  • Installationsfästen i hög- och lågprofil medföljer
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Mini PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111E
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Korttyp Inbyggd
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 482765 Hours
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - Mini PCI Express x1 (52-stifts) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x och 10.5.x
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig mini PCI express-kortplats och utbyggnadskortplats
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Aktivitet
1 - Länk
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 51 mm [2 in]
Produktvikt 6 g [0.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 150 g [5.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini PCIe-kort
1 - RJ45-instickskort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x och 10.5.x
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port
ST1000BT32
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port
ST100SLP
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till vilken lågprofils-PC som helst via en PCI-kortplats

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
Express Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 1 port

Lägg till Gigabit-nätverksanslutning till en ExpressCard-kompatibel bärbar eller stationär dator

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar
EC2000S
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Lägg till 2 gigabit Ethernet-portar till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

203,99 € exkl. moms
254,99 € inkl. moms

Tillbehör