StarTech.com

PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port på en stationär dator genom en PCI Express-kortplats

Produkt ID: PEX100S

  • Enkel 10/100 Mbps RJ45 Ethernet-port
  • I enlighet med standard IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3 10Base-T och 100Base-TX
  • Korsad detekterings- & autokorrigering (Auto-MDIX)
Visa mer
  • Helt och halvt stöd för duplex-läge
  • Automatisk förhandling mellan länkhastighet och duplex-läge
  • Länk/aktivitet och 10/100 Mbps LED-indikatorer
  • Stödjer väckning över nätverket (WOL)
  • Hel/lågprofils installeringsfästen ingår
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8101E
Gränssnitt RJ45 (10/100 Ethernet)
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 100 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länkstatus
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 92.5 mm [3.6 in]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 124 g [4.4 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10/100 PCI-Express Ethernet-kort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

1 Port PCI 10/100 Mbps Ethernet Network Adapter Card
ST100S
1 Port PCI 10/100 Mbps Ethernet Network Adapter Card

Add a 10/100Mbps Ethernet port to a desktop computer through a PCI slot

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port
ST100SLP
Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till vilken lågprofils-PC som helst via en PCI-kortplats

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Tillbehör