Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Gigabit Power over Ethernet PCIe-nätverkskort med 4 portar - PSE/PoE PCI Express-nätverkskort

Produkt ID: ST4000PEXPSE

Lägg till 4 Gigabit Power over Ethernet-portar till en PCI Express-kapabel dator

Funktioner
  • Fyra 10/100/1000 Mbps-kompatibla PoE RJ45-portar

  • Fullt kompatibel med IEEE 802.3at (typ 1 & 2) Power over Ethernet-standarder

  • PSE (Power Sourcing Equipment) stöder upp till 48 V, 25,5 W per port

Flera funktioner . . .
  • Inbyggd SATA- och LP4 molex-strömkontakt

  • Stöd för upp till 9K jumboram

  • Stöd för Wake-on-LAN (Remote Wake-up)

  • Stöder parutbyte, polaritet och skevningskorrigering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
353,99 € EUR exkl. moms
442,49 € inkl. moms

ID: ST4000PEXPSE

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

ST4000PEXPSE PoE-nätverkskortet med 4 portar låter dig lägga till fyra Gigabit Power over Ethernet-portar genom en enda PCI Express-port. Varje port kan ge upp till 25,5 W och kombinerar nätverksdata och ström över en enda Ethernet-kabel för mindre sladdhärvor och extra bekvämlighet för PoE-fjärrenheter.

PCI Express PoE-kortet stöder standarden IEEE 802.3at (typ 1 och 2) för PSE (Power Sourcing Equipment) och kan ge upp till 48 V DC till kompatibla strömförsedda enheter (PD). Detta eliminerar behovet av separat strömkälla och dataanslutning för PoE-enheter som till exempel IP-kameror, IP-telefoner eller trådlösa åtkomstpunkter.

PoE-nätverkskortet passar alla PCIe-kapabla klienter, servrar eller arbetsstationer i standardprofil och har funktioner som jumboramar (upp till 9 kB), VLAN-taggning och Wake on LAN (WOL).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Placera dina nätverksenheter där det inte finns eluttag, med PoE på 25,5 W per port
  • Dra ner på kostnader genom att använda befintligt Cat5 (eller bättre) Ethernet-kablage för att ge ström och data
  • Optimera nätverkstrafik med stöd för avancerade funktioner som till exempel jumboramar och VLAN-taggning
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only

Användning
  • Skapa en värddator för nätverksanslutna säkerhetskameror på avlägsna platser där det inte finns vanliga strömanslutningar
  • Installera PoE-drivna trådlösa åtkomstpunkter (WAP) eller repeatrar i industrimiljöer, lagerlokaler eller företagsmiljöer
  • Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar eller informationskiosker
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111E
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az Draft 2.2 Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.1q VLAN-taggning, 802.1p Layer 2 Priority Encoding och 802.3x flödesreglering i full-duplex
Korttyp Standardprofil
Portar 4
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Auto MDIX Ja
Buffertstorlek 48 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 4 - RJ-45 Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
System- och kabelkrav Ledig LP4 molex- eller SATA-strömkontakt
Ledig PCI Express-utbyggnadskortplats i helhöjd (standardprofil)
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Länk/aktivitet (grön)
4 - PoE aktiv (gul)
Ström
Utspänning 48 DC
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 120 mm [4.7 in]
Produktlängd 243 mm [9.6 in]
Produktvikt 102 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 428 g [15.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express-nätverkskort
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE

Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE

Add two Power-over-Ethernet Gigabit Ports to a PCI Express-enabled Computer

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms

4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card
ST1000SPEX42

4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card

Add four Gigabit network interfaces to a Desktop PC or Server with an available PCI Express x4 slot

299,99 € exkl. moms
374,99 € inkl. moms

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms

Gigabit PCI Express kortadapter med två portar för servernätverk - PCIe-nätverkskort
ST1000SPEXD4

Gigabit PCI Express kortadapter med två portar för servernätverk - PCIe-nätverkskort

Lägg till två Gigabit Ethernet-portar till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms

Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar
IES61002POE

Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång

518,99 € exkl. moms
648,74 € inkl. moms

Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
IES81000POE

Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

426,99 € exkl. moms
533,74 € inkl. moms

Cat 6-kablar (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Blue

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Nätverkskablar i bulkförpackning (1)

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue
WIRC6PATBLRL

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue

Make Gigabit network connections using this high quality Cat6 Cable

310,99 € exkl. moms
388,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.