StarTech.com

SFP+-servernätverkskort med fyra portar - PCI Express - Intel XL710-chip

Lägg till fyra 10 Gigabit fiber Ethernet-portar till din server eller arbetsstation genom att använda valfri SFP+-sändtagare

Produkt ID: PEX10GSFP4I

  • Få redundanta nätverkslänkar till viktiga system
  • Lägg till fyra 10GbE SFP+-portar till din server eller arbetsstation för snabb anslutning med hög bandbredd, kompatibel med SR- eller LR-sändtagare
  • Kompatibelt med fiber i multiläge och enkelläge
Visa mer
  • Intel XL710-chipset med Intel Virtualization Technology för anslutning
  • PXE stöd för nätverksstart
626,99 € EUR exkl. moms
783,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta SFP+-servernätverkskort ger tillförlitlig och högpresterande nätverksanslutning genom att lägga till fyra öppna SFP+-portar till din server eller kraftfulla arbetsstation. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att uppgradera till ett 10 Gigabit fibernätverk med hjälp av valfria SFP+-moduler och ger dig flexibiliteten att använda fiber i antingen multiläge eller enkelläge.

Lägg till redundanta anslutningar i miljöer utan driftstopp

Med flera tillgängliga portar kan du slippa driftstopp i nätverket genom att lägga till feltoleranta anslutningar med hjälp av två eller fler moduler som ger nätverkslänkar med hög bandbredd till dina viktiga servrar eller arbetsstationer.

Öka din nätverkshastighet

Med detta PCIe-nätverkskort kan du dra nytta av den ökade hastigheten och stabiliteten av ett 10 Gigabit-nätverk med dataöverföringar på upp till 10 Gbps.

Lägg till skalbara nätverksanslutningar till din server eller arbetsstation

Nätverkskortet är kompatibelt med de flesta 10GbE SFP+-sändtagare. Det ger dig flexibla och skalbara konfigurationsalternativ för anslutning av din dator direkt till ett fibernätverk vid större avstånd.

Kortet har fyra öppna SFP+-portar med stöd för utbytbar 10GBase SFP+-moduler. Detta ger dig möjlighet att använda fibersändtagarmodulerna som bäst passar dina nätverksbehov baserat på avstånd och kontakttyp. StarTech.com har många olika SFP+-sändtagarmoduler som passar dina nätverkskrav. Dessutom är StarTech.coms SFP+-kablar tillförlitliga alternativ för att ansluta telekom- och datakommunikationsutrustning, som till exempel routrar och switchar.

Förbättra dina nätverksfunktioner

SFP+-servernätverkskortet har Intel® XL710-chipset, för att ge den kraft, prestanda och ökade kapacitet som du behöver för tillförlitliga anslutningar till din server eller dator. Intel-chipet har många avancerade egenskaper inklusive Intel® Virtualization Technology för anslutning, PXE-stöd för nätverksstart och stöd för upp till 9K jumboram.

PEX10GSFP4I täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till 10Gbps-nätverksanslutningar till databas-, fil- eller applikationsservrar och högpresterande arbetsstationer

Överför full 10 Gigabit nätverkshastighet till en fjärrterminal över längre avstånd än med kopparkabel

Stödjer säkra installationer - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Uppgradera din inbyggda nätverksadapter till 10 Gigabit SFP+ för snabbare kommunikation

Skapa en video/audio-redigeringskonsol med 10 Gbps-åtkomst till nätverkslagring

Perfekt för inbäddade industriella fjärrsystem för övervakning och videoövervakning med hög hastighet

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - XL710
Gränssnitt Fiber (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR endast)
PCI Express Rev 3.0, med PCIe x8-ingång (eller högre).
Korttyp Standardprofil
Portar 4
Prestanda
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 20000 Mbps (20 Gbps) - Full-duplex
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Interna portar 4 - SFP+-plats Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit Only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only)
Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 1.0 är 2 Gbps per bana. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 2.0 är 4 Gbps per bana. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 3.0 är 8 Gbps per bana. Den tillgängliga bandbredden (64 Gbps) delas jämnt mellan de fyra portarna.
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Länk/aktivitet (grön)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 100 mm [3.9 in]
Produktlängd 139 mm [5.5 in]
Produktvikt 122 g [4.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 182 g [6.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - nätverkskort
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit Only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only)
Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

10G öppen SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM/SM
PEX10000SFPI
10G öppen SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM/SM

Få avancerade anslutningar över fiber i multiläge eller enkelläge genom att lägga till en 10GBase-LR/SR öppen SFP+-port till din server eller arbetsstation

347,99 € exkl. moms
434,99 € inkl. moms
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip
PEX20000SFPI
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip

Lägg till två 10 Gigabit Fiber Ethernet-portar (10 Gbps per port) till din server eller arbetsstation genom att använda SFP+ valfri sändtagare

462,99 € exkl. moms
578,74 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:

  • Mode: Single Mode or Multi Mode.

  • Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.

When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.

Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.  

It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.

When you use fiber devices and cables, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.

Installation

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a network adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Ethernet cables
  • Network devices
  • Computer system

To test your setup components, try the following:

  • Use the Ethernet cables, network devices, and computer system in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use different Ethernet cables, network devices, and a different computer system in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.
  • Use short cables when you are testing.

When you test the Ethernet cables, network devices, and computer system, it is recommended that you do the following: