StarTech.com

Thunderbolt 3 till 10GbE-fibernätverkschassi 4 portar

Denna Thunderbolt 3-nätverksadapter kopplar din Thunderbolt 3-enhet till ett 10GbE-nätverk via ett PCIe-expansionschassi

Produkt ID: BNDTB410GSFP

  • Få ökad bandbredd, hastighet, tillförlitlighet och säkerhet hos ett 10 GbE-nätverkskort med datorns Thunderbolt 3-port
  • Uppgradera din kringutrustning utan att behöva uppgradera ditt chassi genom att bara byta ut ditt PCIe-nätverkskort
  • Montera och installera enkelt med bara en skruvmejsel
1 007,99 € EUR exkl. moms
1 259,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Bullernivå 24.55 dB
Busstyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - XL710
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 92 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt Fiber (10 Gigabit Ethernet)
Thunderbolt
Industristandarder IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR endast)
PCI Express Rev 3.0, med PCIe x8-ingång (eller högre).
Thunderbolt 3
Korttyp Standardprofil
Luftflödeshastighet 14.06 CFM
Portar 7
Prestanda
Bandbredd 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet Chassin: 40 Gbps (Thunderbolt 3)
PCIe-kort: 20 Gbps - Full-duplex
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Interna portar 1 - PCI Express x16 Hona
4 - SFP+-plats Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Expansionschassiet stöder inte grafikkort.
Detta expansionschassi ger endast 15W strömförsörjning vilket kan resultera i långsam laddning av vissa bärbara datorer, till exempel MacBook Pro. När dockan är ansluten till din värddator kanske en laddningsikon visas på din bärbara dator. Detta räcker bara för att ladda din bärbara dator i viloläget och laddningen tar längre tid
5K-stöd fungerar endast vid användning med en Thunderbolt 3 5K-skärm. DisplayPort 5K-bildskärmar fungerar inte med detta expansionschassi.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
Vissa skärmar kan vara begränsade till 4K vid 30 Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skärmar inkluderar följande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (dessa modeller behöver ställas in till 4K vid 30 Hz).
Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar.
En sekundär Thunderbolt 3-port kan också användas för att ansluta USB 3.1 (10Gbps) USB Type C-enheter, till exempel USB 3.1 hubben. Bakåtkompatibel med USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) och USB 2.0.
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Länk/aktivitet (grön)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 65
Utspänning 12V DC
Utström 5.417A
Miljö
Drifttemperatur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 500 mm [19.7 in]
Kabinettyp Aluminium och stål
Produktbredd 14.2 cm [5.6 in]
Produkthöjd 82 mm [3.2 in]
Produktlängd 28 cm [11 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.6 lb]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 3.6 kg [8 lb]
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3 PCIe expansionsbox
1 - thunderbolt 3-kabel
4 - Gummifötter
1 - nätverkskort
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - snabbstartsguider

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd
PEX2PCIE4L
PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd

Lägg till två PCI- och två PCI Express-expansionskortplatser till din stationära dator

502,99 € exkl. moms
628,74 € inkl. moms
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Lägg till fyra externa PCI-expansionskortplatser till en stationär dator

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms

Tillbehör