StarTech.com

Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Lägg till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-hubbport till din Thunderbolt™-utrustade MacBook® eller Ultrabook™

Produkt ID: TB2USB3GE

  • 1 x Gigabit Ethernet & 1 x USB 3.0-port (5 Gbps), genom en Thunderbolt-anslutning
  • Kompakt och hållbar design med en inbyggd Thunderbolt-kabel för maximal bärbarhet
  • Stöder Thunderbolt-datahastigheter på upp till 10 Gbps med 2 dedicerade PCI Express-banor (en per port)
Visa mer
  • Plug-and-play-installation på kompatibla operativsystem med inbyggda drivrutiner
  • Ethernet-port stöder anslutningar på 10/100/1000 Mbps, drift i full-duplex, jumboramar (upp till 9,6 K)
  • USB 3.0-port stöder UASP och är bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Sandblästrad yta i silver med gummigrepp som matchar Apple® MacBook
  • Buss-driven - ingen extern ström behövs
149,99 € EUR exkl. moms
187,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

TB2USB3GE Thunderbolt™ till Gigabit Ethernet + USB 3.0-adaptern låter dig utöka anslutningarna på din MacBook eller bärbara dator genom en enda kompakt adapter med både Gigabit Ethernet och USB 3.0, för pålitlig prestanda, flera anslutningsmöjligheter och tålig bärbarhet.

Snabb, pålitlig prestanda

Upplev snabb, effektiv och pålitlig prestanda från dina viktiga tillägg! Denna dubbel-adapter utnyttjar Thunderbolt-portens bandbredd på 10 Gbps och ger dig pålitligt Ethernet på 1 Gbps och USB 3.0-anslutning på 5 Gbps och låter dig använda båda till dess fulla förmåga.

För maximal effektivitet delar Thunderbolt-adaptern av trafik från varje gränssnitt till en egen dedicerad PCI Express-bana på 5 Gbps för att enkelt undvika flaskhalsar när båda portarna används. Denna praktiska adapter ger dig snabb och robust extern anslutning från den revolutionära Thunderbolt-tekniken.

Thunderbolt performance with dedicated PCI Express lanes

Anslutningsmöjligheter

Dra nytta av dina befintliga tillägg till fullo! Adaptern besparar dig den extra kostnaden av att köpa nya enheter och låter dig ansluta dina befintliga enheter samtidigt genom din Thunderbolt-port. Kombinationen av Thunderbolt till Ethernet och Thunderbolt till USB 3.0 i en enda adapter ger dig två viktiga gränssnitt som inte finns eller är begränsade på de flesta Thunderbolt-utrustade system och gör det enkelt för både företagsanvändare och användare i hemmet att hålla sig anslutna.

Oavsett om du befinner dig i ett styrelserum med svag WiFi-signal eller på ett hotell med endast trådad nätverksanslutning löser denna adapter dina problem. Dessutom kan USB 3.0-porten (med UASP-stöd) användas för att ansluta en lagringsenhet, USB-hubb, USB-skrivare eller för att synka med surfplattan eller smarttelefonen.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 application diagram

Tålig bärbarhet

Arbeta när du är ute och reser och se bra ut samtidigt! Den tåliga och resevänliga designen låter dig stoppa undan adaptern i datorväskan och det lätta höljet kombinerar bärbarhet med hållbarhet för skydd av kvalitet som låter dig ta med dig adaptern överallt.

Den slimmade och eleganta adaptern matchar din MacBook Pro® eller MacBook Air® med en sandblästrad yta i silver och svarta gummigrepp. Dessutom behöver den kompakta adaptern ingen extern ström, den har en inbyggd Thunderbolt-kabel och problemfri plug-and-play-installation.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 design elements

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Se fler

Användning

Lägg till 2 viktiga anslutningsportar till din Thunderbolt-utrustade MacBook Pro, MacBook Air, bärbara dator eller Ultrabook

Anslut till en trådad Gigabit Ethernet-anslutning där trådlösa signaler är begränsade eller inte tillgängliga

Lägg till en extra USB 3.0-port för att ansluta dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Thunderbolt
Chipset-ID Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
USB 3.0
Industristandarder IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IEEE 802.3x flödesreglering i full-duplex, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hane
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Hastighet på Ethernet-länk
1 - Ethernet-aktivitet
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 130 mm [5.1 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 48.5 mm [1.9 in]
Produkthöjd 20.5 mm [0.8 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 71 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 157 g [5.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt-adapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms
Kabinett med 4 fack för 3,5
S354SMTB2R
Kabinett med 4 fack för 3,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt 2 - RAID

Hungrig på bandbredd? Här är din lösning:
Högkapacitetslagring med 4 fack och blixtsnabb prestanda.

634,99 € exkl. moms
793,74 € inkl. moms

Tillbehör