Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km

Produkt ID: 110VDSLEX2EU

Skala ditt 10/100 Mbps Ethernet-nätverk upp till 1,5 km över RJ11-telefonlinjer

Funktioner
  • Slipp extra kostnader genom att använda befintlig telefoninfrastruktur eller RJ11-kabel

  • Praktisk punkt-till-punkt-förlängning över större avstånd än standard Ethernet-kabel på 10/100 Mbps

  • Skyddar din anslutna utrustning med ESD- och överspänningsskydd, 8 kV via luft och 4 kV via kontakt

Flera funktioner . . .
  • Kompakt skrivbordsdesign med stöd för väggmontering

  • Enkel plug-and-play-installation

  • Stöder automatisk MDIX, auto-negotiation, drift i full-duplex och VLAN taggning

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
398,99 € EUR exkl. moms
498,74 € inkl. moms

ID: 110VDSLEX2EU

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

StarTech.coms VDSL2 Ethernet förlängarpaket gör att du kan ansluta ett fjärrnätverkssegment eller en -enhet till nätverket med RJ11-telefonkabel.

Nätverksförlängaren är en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att utöka ditt nätverk över stora avstånd. Förlängaren upprätthåller höga hastigheter och skyddar samtidigt dina investeringar genom att ge överspännings- och ESD-skydd till din anslutna enhet.

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Ansluter utrustning över stora avstånd

VDSL2-förlängaren gör det enklare att ansluta dina enheter eller arbetsstationer till nätverk genom att övervinna vanliga CATx Ethernet-kablars avståndsbegränsning på 100 m. Nu kan du ansluta utrustning på större avstånd med befintlig RJ11-kabel och samtidigt upprätthålla fast-Ethernet-hastigheter på 10/100 Mbps.

Förlängarpaketet är perfekt för anslutning av avskilda terminaler, kiosker eller serverrum med enkeltrådig kopparkabel som till exempel en telefonkabel och gör att du kan sända och ta emot data vid avstånd på upp till 1500 m vid 17 Mbps eller 300 m vid 100 Mbps genomströmning.

Kostnadseffektiv, pålitlig och praktisk

Denna behändiga förlängare hjälper dig ansluta olika byggnader på samma plats till samma nätvert, vilket gör att du sparar pengar. Med användning av gammal vanlig telefoni (POTS) kan du ge nätverksåtkomst via en befintlig telefoninfrastruktur, vilket är perfekt för äldre byggnader.

Alternativt kan du koppla ihop förlängaren med en enda punkt-till-punkt RJ11-kabel vilket ger dig fler alternativ för att ge nätverksanslutningar när trådad eller trådlös standard CATx-åtkomst inte är tillgängligt eller opålitligt.

Allt-i-ett-lösning som är enkel att använda

Förlängarpaketet är en riktig utanför-ramarna-lösning och innehåller utbytbara sändar- och mottagarenheter som är helt anpassningsbara med de inbyggda DIP-switcharna. Installationen är snabb och du kommer igång utan att behöva installera mjukvara eller drivrutiner.

110VDSLEX2EU har även ett kompakt hölje som är perfekt för montering på skrivbord eller vägg och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Anslut användare eller nätverksegment på avskilda platser i en stor anläggning eller i separata byggnader
  • Perfekt för sten- och betongbyggnader eller kulturmärkta byggnader där det oftast inte finns nätverksanslutning
  • Förläng nätverksåtkomst eller anslut IP-kameror och WiFi-åtkomstpunkter på avlägsna platser i en sportarena, hörsal eller ett universitetsområde
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
VDSL2 ITU-T G.993.2-, VDSL ITU-T G.993.1- och VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1-kompatibel
IEEE 802.3x flödesreglering i full-duplex, IEEE 802.1Q VLAN-taggning
Portar 1
Rättsliga godkännanden EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöd för jumboramar - max 9K.
Stöd för full-duplex - Ja
Auto-negotiation - Ja
VLAN-taggning - Ja
Auto MDIX Ja
Maximal dataöverföringshastighet 200 Mbps – Full-duplex
Maximalt avstånd 1.5 km (0.9 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 22.500 timmar
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - RJ-11 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - RJ-11 Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Ethernet
1 - VDSL
Ström
Inspänning 240V AC
Inström 0.2 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 3
Utspänning 5 DC
Utström 1.0 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 67 mm [2.6 in]
Produkthöjd 30 mm [1.2 in]
Produktlängd 101 mm [4 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 634 g [22.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ethernet VDSL2 – Sändare
1 - Ethernet VDSL2 – Mottagare
2 - RJ45-kablar
2 - Skruvar och pluggar för väggmontering
8 - Gummifötter
2 - Strömadapter
1 - Instruktionsbok
Certifikat
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

10/100 VDSL2 Ethernet Extender Kit over Single Pair Wire – 1km

Extend your 10/100Mbps network by up to 1km over Ethernet or RJ11 phone lines

478,99 € exkl. moms
598,74 € inkl. moms

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km
410VDSLEXT2

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km

Skala ditt 10/100 Mbps Ethernet-nätverk 1 km över RJ11-telefonlinjer och fjärranslut fyra RJ45-nätverksenheter

509,99 € exkl. moms
637,49 € inkl. moms

Strömadaptrar (1)

DC-strömadapter - 5 V, 3 A
SVA5N3NEUA

DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Cat 6-kablar (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH25BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - Blue

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.