StarTech.com

1000 Mbps Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med enkelläge SC 15 km

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 15 km över SC-fiber i enkelläge

Produkt ID: MCMGBSC15EU

  • LED-indikatorer för enkel överblick över Ethernet/fibernätverk
  • Kompakt design
  • Stöder lägen med forcerad full duplex eller auto-negotiation på fiberlänken
Visa mer
  • Enkel installation med endast få eller inga konfigurationer
  • Stöder maximalt fiberoptiskt kabelavstånd i enkelläge på 15 km
  • Stöder industristandarderna 802.3ab 1000Base-TX och 1000Base-LH
  • Stöder IEEE 802.1q Tag VLAN genomströmning
  • Stöder transparent Q-in-Q dubbeltaggade ramar
  • Identifierar automatiskt överföringsläge i halv/full duplex från TX-porten
  • Auto negotiation MDI/MDI-X (korsad för TX-port)
167,99 € EUR exkl. moms
209,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
PoE Nej
WDM Nej
Prestanda
Fiber-driftsläge Halv/full-duplex
Fibertyp Enkelläge
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximalt överföringsavstånd 15 km (9.3 mi)
Våglängd 1310nm
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - FX-länk: På - Giltig fiberlänk
1 - Strömindikator
1 - TP RX: På - Mottar data på Ethernet-länken
1 - TP-länk: På - Giltig Ethernetlänk
Ström
Inspänning 230 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 7.2
Utspänning 9 DC
Utström 0.8A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 73 mm [2.9 in]
Produkthöjd 27 mm [1.1 in]
Produktlängd 99 mm [3.9 in]
Produktvikt 450 g [15.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mediakonverterare
1 - Power Adapter
1 - Användarmanual

Certifikat

Relaterade produkter

MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX
SFPSXMM
MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Fiber | LC | 550 m (1804 ft) | TAA | Lifetime Warranty

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m
PEX1000MMSC
1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m

Lägg till en multiläges gigabit SC-fiberport till ditt system via PCI Express

207,99 € exkl. moms
259,99 € inkl. moms

Tillbehör