StarTech.com

10 Gb Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP+-port

Mediaomvandlare med fiber till koppar | 10GBASE-T | 10 Gbit/s ohanterad | Enkelläge och multiläge

Produkt ID: MCM10GSFP

  • Omvandla mellan en RJ45 Ethernet-kopparanslutning och en fiberoptisk anslutning för att kostnadseffektivt förlänga nätverket
  • Anpassa nätverkets förlängning efter dina behov med i stort sett vilken MSA-kompatibel multi- eller enkelläges-sändare som helst med hjälp av den öppna 10 GB SFP+ -porten
  • RJ45-port kompatibel med 10 Gbit/s (10GBASE-T) stöder auto-negotiation
  • Installera enkelt med kompakt och hållbar fristående konstruktion
1 043,99 € EUR exkl. moms
1 304,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
IEEE 802.1q VLAN Tagging
PoE Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Single Mode / Multi Mode
Fjärrhantering Nej
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 38400 timmar
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hona
Connector B 1 - SFP+ Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Länk
Ström
Inström 250mA / 0.25A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Förvaringstemperatur -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90%
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 12.2 cm [4.8 in]
Produktvikt 274 g [9.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 350 g [12.4 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mediakonverterare
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat