Fibermediakonverterare

Vi har ett stort sortiment av fibermediakonverterare (10/100 samt Gigabit) som låter dig konvertera en Ethernet-nätverksanslutning till en fibernätverksanslutning och tvärtom.
25 Resultat
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare - kompakt - 850 nm MM LC - 550 m
MCM1110MMLC
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare - kompakt - 850 nm MM LC - 550 m

Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning upp till 550 m.

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m
ET91000LC2
Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 550 m / 1804 ft over Multimode LC fiber

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
Gigabit Ethernet till SC Fibermediaomvandlare - 1000Base-SX - Multiläge 550 m
MCMGBSCMM055
Gigabit Ethernet till SC Fibermediaomvandlare - 1000Base-SX - Multiläge 550 m

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 550 m över SC-fiber i multiläge

146,99 € exkl. moms
183,74 € inkl. moms
Gigabit Ethernet till SC Fibermediaomvandlare - 1000Base-SX - Enkelläge - 10 km
MCMGBSCSM10
Gigabit Ethernet till SC Fibermediaomvandlare - 1000Base-SX - Enkelläge - 10 km

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 10 km över SC-fiber i enkelläge

233,99 € exkl. moms
292,49 € inkl. moms
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
MCM1110SFP
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port

Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 10 km
ET91000SM10
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 10 km

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 10 km med hjälp av LC-fiberkabel i enkelläge

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 20 km
ET91000SM20
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 20 km

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 20 km med hjälp av LC-fiberkabel i enkelläge

357,99 € exkl. moms
447,49 € inkl. moms
10 Gb Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP+-port
MCM10GSFP
10 Gb Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP+-port

Mediaomvandlare med fiber till koppar | 10GBASE-T | 10 Gbit/s ohanterad | Enkelläge och multiläge

1 043,99 € exkl. moms
1 304,99 € inkl. moms
10 Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - öppen SFP+ - hanterad
ET10GSFP
10 Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - öppen SFP+ - hanterad

Konvertera och förläng en kopparanslutning (10GBASE-T) med hög hastighet över fiber (10GBASE-R) med hjälp av valfri 10Gbe SFP+-sändtagare

1 788,99 € exkl. moms
2 236,24 € inkl. moms
1000 Mbps Gigabit Single Mode Fiber Media Converter LC 40 km
ET1000S40LC2
1000 Mbps Gigabit Single Mode Fiber Media Converter LC 40 km

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 24.8 miles/40km over Single Mode LC fiber

546,99 € exkl. moms
683,74 € inkl. moms
2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare
ETCHS2U
2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare

Lägg till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp

1 012,99 € exkl. moms
1 266,24 € inkl. moms
10/100 Single Mode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SM302
10/100 Mbps fibermediaomvandlare i enkelläge SC 30 km

Konvertera och förläng en 10/100 Mbps Ethernet-anslutning med upp till 30 km över SC-fiber i enkelläge

234,99 € exkl. moms
293,74 € inkl. moms
10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2
10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter SC 2 km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 1.2 miles/2km over Multi Mode SC fiber

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter with Open SFP Slot
ET91000SFP2
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter with Open SFP Slot

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection over fiber using the Gigabit SFP of your choice

205,99 € exkl. moms
257,49 € inkl. moms
OAM-hanterad Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare – multiläge LC 550 m – 802.3ah-kompatibel
ET91000LCOAM
OAM-hanterad Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare – multiläge LC 550 m – 802.3ah-kompatibel

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning över LC fiber i multiläge med fjärrhantering

301,99 € exkl. moms
377,49 € inkl. moms
Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps
ET91000SC2
Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 550 m över SC-fiber i multiläge

203,99 € exkl. moms
254,99 € inkl. moms
10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter ST 2 km
ET90110ST2
10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter ST 2 km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 1.2 miles/2km over Multi Mode ST fiber

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter Card Module with Open SFP Slot
ET91000SFP2C
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter Card Module with Open SFP Slot

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection over fiber, using the Gigabit SFP of your choice

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Single Mode Fiber Media Converter SC 40 km - 1000 Mbps
ET91000SM402
Gigabit Ethernet Single Mode Fiber Media Converter SC 40 km - 1000 Mbps

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 24.8 miles/40 km over Single Mode SC fiber

639,99 € exkl. moms
799,99 € inkl. moms
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2EU
10/100 Multi Mode Fiber Ethernet Media Converter SC 2 km

Convert an RJ-45 Ethernet 10/100 network connection to SC MultiMode fiber

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
Redundant 200W Media Converter Chassis Power Supply Module for ETCHS2U
ETCHS2UPSU
Redundant 200W Media Converter Chassis Power Supply Module for ETCHS2U

Add a redundant or replacement power supply to the ETCHS2U media converter chassis

497,99 € exkl. moms
622,49 € inkl. moms
10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2
10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit SC 20km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 12.4 miles/20 km over a single mode SC fiber cable

489,99 € exkl. moms
612,49 € inkl. moms
Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m
SFP10GAOC3M
Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m

SFP+-fiberkabel | 10 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

200,99 € exkl. moms
251,24 € inkl. moms
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2EU
10/100 Multi Mode Fiber Copper Fast Ethernet Media Converter ST 2 km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 2 km over Multi Mode ST fiber

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms
1000 Mbps Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med enkelläge SC 15 km
MCMGBSC15EU
1000 Mbps Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med enkelläge SC 15 km

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 15 km över SC-fiber i enkelläge

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
Visa alla