StarTech.com

Seriell DB9 RS232-förlängare över Cat 5 - Upp till 1000 meter

Förläng en seriell RS232-anslutning med upp till 1000 meter med Cat 5-kablage

Produkt ID: RS232EXTC1EU

  • Förläng avståndet på RS232-kommunikationen med upp till 1000 m
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps
  • Kompatibel med alla RS232-kommunikationer
Visa mer
  • Använd befintlig Ethernet-infrastruktur med Cat5, 5e, 6 eller bättre för att fjärransluta till seriella enheter
  • Stöder datakommunikation full-duplex
  • Kompakt design
  • Inga drivrutiner eller program behövs vid den enkla plug-and-play-installationen
149,99 € EUR exkl. moms
187,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5 UTP
Portar 1
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 115.2 kbps
Maximalt avstånd 1 km (0.6 mi)
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - RJ-45 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Cat5 RJ45-kablage krävs
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 55mA
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 9
Utspänning 9 DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Luftfuktighet 0 % till 95 %
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Stål
Produktbredd 34 mm [1.3 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 65 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Package Height 13.8 cm [5.4 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RS232-förlängare lokal enhet
1 - RS232-förlängare fjärrenhet
1 - 20 cm nollmodemskabel (DB-9 hane till hane)
2 - Strömadapter
1 - Användarhandbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör