StarTech.com

Seriell-till-IP Ethernet-enhetsserver med 2 portar - RS232 - metall och monterbar

Anslut, konfigurera och hantera två seriella RS232-fjärrenheter över ett IP-nätverk

Produkt ID: NETRS2322P

  • Två seriella RS232-portar (DB9) integrerade i ett hållbart metallhölje som är idealiskt för industrimiljöer
  • Med de inbyggda monteringsfästena kan du enkelt installera enhetsservern på en vägg eller yta
  • Redundant strömingång med hjälp av den medföljande strömadaptern eller 9~36 V DC via uttagsplint
Visa mer
  • Utökat intervall för driftstemperatur - 0°C till 85°C
  • Seriell överföringshastighet på upp till 460,8 kbps
  • Fjärrhantering och -anpassning med hjälp av den medföljande Windows-baserade VCOM-programmet eller webbgränssnittet
  • Stöder protokollen Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP och BOOTP
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
  • 10/100 Mbps RJ45-port som stöder protokollen IEEE 802.3 (10BASE-T) och IEEE 802.3u (100BASE-TX)
286,99 € EUR exkl. moms
358,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt Seriell
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Ja
Databitar 7, 8
Fjärrhantering Ja
Flödeskontroll XON/XOFF, RTS/CTS, ingen
Isolering 2500 Vrms
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Överspänningsskydd ESD-skydd (elektrostatisk urladdning):

15 kV Human Body Model (HBM)
15 kV IEC1000-4-2 luft
8 kV IEC1000-4-2 kontakt
Paritet None, Even, Odd, Space, Mark
Seriellt protokoll RS-232
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - RJ-45 Hona
1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Virtuell COM-programvara - Endast Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019

Obs: Enhetsserverns maskinvara är kompatibel med Mac OS och Linux®. Den tillhandahållna virtuella COM-programvaran är emellertid inte kompatibel med dessa operativsystem.
När den används med ett Mac- eller Linux-operativsystem kan enhetsservern bara konfigureras med hjälp av webbgränssnitt.
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Status
2 - Port 1
2 - Port 2
1 - 10/100 Mbps LAN
1 - Länk/aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -45°C to 130°C (-49°F to 266°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 81 mm [3.2 in]
Produkthöjd 2.3 cm [0.9 in]
Produktlängd 11.2 cm [4.4 in]
Produktvikt 320 g [11.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 685 g [24.2 oz]
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriell enhetsserver med 2 portar
1 - uttagsplint (2 sladdar)
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Programskiva
1 - Snabbstartsguide
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Virtuell COM-programvara - Endast Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019

Obs: Enhetsserverns maskinvara är kompatibel med Mac OS och Linux®. Den tillhandahållna virtuella COM-programvaran är emellertid inte kompatibel med dessa operativsystem.
När den används med ett Mac- eller Linux-operativsystem kan enhetsservern bara konfigureras med hjälp av webbgränssnitt.

Certifikat

Relaterade produkter

Seriell-till-IP Ethernet-enhetsserver med 1 port - RS232 - DIN Rail-monterbar
NETRS232
Seriell-till-IP Ethernet-enhetsserver med 1 port - RS232 - DIN Rail-monterbar

Ett kostnadseffektivt sätt att ansluta, konfigurera och hantera en seriell RS-232 fjärrenhet över ett IP-nätverk

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Industriell seriell RS-232/422/485 till trådlös IP Ethernet-enhetsserver med 1 port och redundant ström
NETRS232485W
Industriell seriell RS-232/422/485 till trådlös IP Ethernet-enhetsserver med 1 port och redundant ström

Anslut till, konfigurera och fjärrhantera en seriell RS232- eller RS422/485-enhet över en WiFi-/trådad anslutning

327,99 € exkl. moms
409,99 € inkl. moms
Industriell seriell RS-232/422/485 till IP Ethernet-enhetsserver med 4 portar – PoE-driven – 2 x portar på 10/100 Mbps
NETRS42348PD
Industriell seriell RS-232/422/485 till IP Ethernet-enhetsserver med 4 portar – PoE-driven – 2 x portar på 10/100 Mbps

Fjärrhantera 4 industriella seriella RS232- eller RS422/485-enheter över ett IP-nätverk med redundanta 10/100 Ethernet-portar

689,99 € exkl. moms
862,49 € inkl. moms
1-Port Serial-to-IP Ethernet Device Server - RS232 - DIN Rail and Surface Mountable - Aluminum
NETRS2321P
1-Port Serial-to-IP Ethernet Device Server - RS232 - DIN Rail and Surface Mountable - Aluminum

Connect to, configure and remotely manage an RS-232 serial device over an IP network

175,99 € exkl. moms
219,99 € inkl. moms

Tillbehör