StarTech.com

10/100 Mbps Ethernet till USB 2.0 LPR-nätverksskrivarserver

Dela en standard USB-skrivare med flera användare över ett Ethernet-nätverk

Produkt ID: PM1115U2

  • Dela en enda USB-skrivare med flera användare över ett nätverk
  • Skriv ut från en dator på nätverket var som helst på kontoret eller över Internet
  • Ger en tillförlitlig Ethernet-anslutning med 10Base-T/100Base-TX automatisk avkänning
Visa mer
  • Kompatibel med USB 2.0
  • Kompatibel med de flesta standardskrivarna
  • Enkel att konfigurera med Windows-baserat installationsprogram eller webbaserad hantering
  • Stöder LPR-nätverksutskrift, Bonjour Print Services
  • Stöd för full-duplex
  • Stöd för jumboram
  • Stöd för auto MDI-X
  • Kompakt hölje
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID EST - EST2862B
Industristandarder Kompatibelt med IEEE 802.3 10BASE-T och IEEE 802.3u 100BASE-TX
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Fjärrhantering Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximal dataöverföringshastighet 100 Mbps
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll LPR
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. OS-kompatibilitet syftar endast på medföljande mjukvara - skrivarservern själv kan användas utan mjukvara på de flesta plattformarna som stöder nätverksutskrifter
System- och kabelkrav Skrivare med USB-anslutning
Kabel för USB-skrivare medföljer ej
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Länk
1 - Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.25
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 2
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 54 mm [2.1 in]
Produkthöjd 2.3 cm [0.9 in]
Produktlängd 53 mm [2.1 in]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 326 g [11.5 oz]
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0 LPR-nätverksskrivarserver
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - RJ45-nätverkskabel
1 - Snabbstartsguide
1 - Programskiva

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10

Certifikat

Tillbehör