StarTech.com
Utgått

USB Wireless-N 150 Mbps AirPrint-server med 1 port - 802.11b/g/n

Skriv ut direkt från dina iPhone®/iPod touch®/iPad®-enheter till en vanlig USB-skrivare

Produkt ID: PM1115UA

  • Stöder Apple AirPrint på iPad (alla modeller), iPhone (3GS eller senare) och iPod touch (3:e generationen eller senare)
  • Stöder även skrivardelning över nätverket med stationära och bärbara datorer
  • Kompatibel med 802.11b/g/n trådlösa nätverk med dataöverföringshastigheter på upp till 150 Mbps
Visa mer
  • USB 2.0-stöd
  • Valfri 10/100 Mbps RJ45 LAN-port
  • Kompakt storlek
  • Lättanvänt webbgränssnitt och medföljande mjukvara för konfiguration i Windows eller Mac OS
0,00 € EUR exkl. moms
0,00 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

PM1115UA Wireless-N USB AirPrint-servern låter dig skriva ut direkt från dina iPhone-, iPod touch- eller iPad-enheter till de flesta standard USB-skrivare över ett trådlöst nätverk. (Se stöddokumentet för en lista över kompatibla skrivare).

Denna kompakta AirPrint-server ansluten till ditt befintliga trådlösa nätverk kan du skriva ut direkt från iOS®/iPad från utskriftsmenyn på enheten utan att behöva föra över dokumenten eller bilderna till ett annat system.

Du kan även använda AirPrint-servern med andra bärbara eller stationära datorer på nätverket och på så vis göra om en vanlig USB-skrivare till en nätverksskrivare. Denna kompakta server stöder 802.11b/g/n-standarder och har ett lättanvänt webbgränssnitt samt program för utskriftshantering för Windows® och Mac OS®. För ännu mer flexibilitet kan upp till 2 skrivare anslutas till skrivarservern med en USB-hub (medföljer ej).

En extra fördel med trådlösa skrivarservrar är att din skrivare blir tillgänglig från var som helst inom den trådlösa routerns räckvidd och kan därför placeras där du vill ha den utan att begränsas av en nätverkskabel.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Upplev problemfria trådlösa utskrifter från iOS-enheter genom AirPrint-stöd
  • Placera skrivaren där du vill ha den utan en trådad nätverksanslutning genom trådlös skrivardelning
  • Bred kompatibilitet för användning med de flesta USB-skrivare i handeln

Användning

Skriv ut direkt från iOS-baserade enheter över ett trådlöst nätverk

Konvertera en standard USB-skrivare till en fristående, trådlös skrivare och dela den mellan flera nätverksdatorer.

Placera skrivaren på en praktisk och central plats utan nätverkskabel

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt USB 2.0
RJ45 (10/100 Ethernet)
Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n trådlöst
Portar 1
Prestanda
Frekvens 2.4 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 150 Mbps
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA-datakryptering
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Stödda protokoll TCP/IP
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. AirPrint är en Apple®-teknik som stöds av iPad (alla modeller), iPhone (3GS eller senare) och iPod touch (3:e generationen eller senare)
OS-kompatibilitet syftar endast på medföljande mjukvara - Skrivarservern själv kan användas utan mjukvara på alla plattformar som stöder nätverksutskrifter
Stöder de flesta standard USB-skrivare (se stöddokumentet för en lista över kompatibla skrivare)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - WLAN
1 - LAN
1 - USB
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.2 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~70 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 57 mm [2.2 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 324 g [11.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Wireless-N USB 2.0 AirPrint™-server
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Certifikat

Tillbehör