StarTech.com

USB Wireless-N-nätverksskrivarserver med en 10/100 Mbps-port - 802.11 b/g/n

Dela en standard USB-skrivare med flera användare samtidigt över ett trådlöst nätverk.

Produkt ID: PM1115UWEU

  • Kompatibel med 802.11b/g/n trådlösa nätverk med dataöverföringshastigheter på upp till 150 Mbps
  • USB 2.0-stöd
  • Valfri 10/100 Mbps RJ-45 LAN-port
Visa mer
  • Kompakt och lätt design med intern antenn
  • Stödjer SNMP för fjärrhantering av skrivare - fungerar med de flesta SNMP-baserade applikationerna
  • Webbgränssnitt som är enkelt att använda eller Windows-baserad konfiguration och installation
  • Inbyggd knapp med flera funktioner avsedd för att återställa enheten, ladda fabriksinställningar och för att skriva ut en självtestsida.
  • Inbyggd WPS-knapp (WiFi Protected Setup) för enkel anslutning till ett trådlöst nätverk
  • Stödjer DHCP server/klient-protokoll och UPnP
70,99 € EUR exkl. moms
88,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt USB 2.0
RJ45 (10/100 Ethernet)
Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n trådlöst
Portar 1
Prestanda
Frekvens 2.4 GHz
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Stödda protokoll TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
IPX
NetBEUI
AppleTalk
SNMP
SMB over IP
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x till 4.4.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
System- och kabelkrav Kabel för USB-skrivare medföljer ej
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Status
1 - USB
1 - WLAN
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 500 mA
Kontakttyp C
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Luftfuktighet 0~70 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 72 mm [2.8 in]
Produktvikt 65 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 319 g [11.3 oz]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Trådlös skrivarserver
1 - Strömadapter
1 - Programskiva
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x till 4.4.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Tillbehör