StarTech.com

Okontrollerad, energieffektiv, Gigabit Ethernet-switch med 5 portar - Skrivbords-/väggmonteringsbar nätverks-switch

Koppla samman upp till 5 Ethernet-enheter via en enda energieffektiv Gigabit-skrivbords-switch - väggmonteringsbar

Produkt ID: DS51002EU

  • 5 10/100/1000 Mbps okontrollerad RJ45-Ethernet-port
  • Alternativ för vägg- eller skrivbordsmontering
  • IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
Visa mer
  • Auto-negotiation och Automatisk MDIX-avkänning i alla portar
  • IEEE 802.3x kompatibel flödeskontroll för full duplex och mottryck för halv duplex-drift
  • Stöd för jumboram upp till 16k
  • Stödjer automatisk MAC-adresslärning och -åldrande
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med DS51002EU okontrollerad Gigabit Ethernet-switch med 5 portar kan du koppla samman upp till 5 Ethernet-enheter via en energieffektiv Gigabit-switch, designad för skrivbords- eller väggmontering.

Kompatibel med 10/100/1000 Mbps-nätverk, denna switch med 5 portar stödjer full-/halv-duplex auto-negotiation, jumboramar och automatisk MDI-/MDIX-drift, vilket gör att du kan ansluta nätverksenheter snabbt och enkelt med endast lite eller ingen konfigurering.

Denna okontrollerade switch stödjer IEEE 802.3az energieffektiv Ethernet-standard som ger energibesparande funktioner utan att kompromissa med prestandan. Switchen kan automatiskt stänga ned portar utan en länk, beräkna energieffekt baserat på kabellängder och även minska strömförbrukningen i vilo- eller lågtrafiklägen.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Minskar strömförbrukning genom 802.3az-kompatibilitet
  • Tar upp mindre yta, med ett kompakt skrivbords- eller väggmonteringskabinett
  • Kopplar samman enheter snabbt och enkelt med auto-negotiation 10/100/1000 Mbps-portar

Användning

Expandera på antalet portar på en befintlig router/switcha på kontor och hemma

Skapa ett litet lokalt nätverk av datorer för dataöverföring/-delning

Montera en switch på väggen i ditt serverrum eller testlabb och få ytterligare anslutningsmöjligheter.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
Portar 5
Prestanda
Auto MDIX Ja
Flödeskontroll Halv-duplex mottryck och IEEE802.3x full-duplex
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2 Gbps (Full-duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Switching-arkitektur Lagring-och-vidarebefordran
Kontakt(er)
Externa portar 5 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
5 - Länk/Åtg.
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.3 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 9 DC
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 90 mm [3.5 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 140 mm [5.5 in]
Produktvikt 122 g [4.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 331 g [11.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ethernet-switch
1 - Strömadapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifikat

Relaterade produkter

5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
IES51000POE
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports

Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
IES81000POE
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

426,99 € exkl. moms
533,74 € inkl. moms
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar
IES61002POE
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång

518,99 € exkl. moms
648,74 € inkl. moms

Tillbehör