StarTech.com

IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 2,4 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

Produkt ID: R300WN22ODE

  • IEEE 802.11b/g/n-kompatibelt (Wireless-N) med hastigheter på upp till 300 Mbps @ 2,4 GHz
  • IP67-certifierat metallhölje monterbart på påle eller vägg
  • PoE-driven åtkomstpunkt med medföljande PoE-injektor och PoE-genomströmning
Visa mer
  • Stöder driftslägena åtkomstpunkt, WDS och WISP
  • 800 mW intern 10dBi 2T2R antenn
  • Stöder WEP, WPA och WPA2 med TKIP/AES-kryptering
  • Inbyggd kontroll av MAC-adress och QoS-stöd
  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)
  • Skydd mot ESD (elektrostatisk urladdning) +/-15 kV via luft och +/-8 kV via kontakt
248,99 € EUR exkl. moms
311,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Den R300WN22ODE trådlösa åtkomstpunkten för utomhusbruk låter dig lägga till täckning för ett 2,4 GHz Wireless-N-nätverk utomhus genom en tålig industriell åtkomstpunkt.

Åtkomstpunkten utomhus har ett IP67-certifierat, formgjutet metallhölje med kraftiga kabelhål så att den kan stå emot väder och vind och kan monteras på påle eller vägg. Dessutom har den PoE-drivna åtkomstpunkt en passiv power-over-Ethernet-injektor så att den kan installeras på platser där det inte finns ett eluttag. PoE-genomströmning via den sekundära LAN-porten låter dig ansluta data och ström till en PoE-kapabel enhet nära åtkomstpunkten.

För optimal trådlös täckning sänder åtkomstpunkten en signal genom en kraftfull intern 10dBi 2T2R antenn på 800 mW med 802.11b/g/n-kompatibilitet för att enkelt ansluta till de flesta trådlösa enheterna, nya eller gamla.

Enheten har stöd för flera olika driftslägen (åtkomstpunkt, WDS och WISP), vilket hjälper dig skapa ett trådlöst nätverk från en trådad anslutning, koppla ihop flera åtkomstpunkter eller förlänga räckvidden på ett befintligt trådlöst nätverk. Åtkomstpunkten stöder Wireless-N-dataöverföringshastigheter på upp till 300 Mbps med säkerhet genom WEP-, WPA- eller WPA2-autentisering och allt konfigurerbart genom ett lättanvänt webbaserat verktyg.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Står emot tuffa väderförhållanden med tåligt, IP67-klassat metallhölje
  • Anpassa ditt trådlösa nätverk som du vill, med stöd för flera driftslägen
  • Placera en enhet för PoE-nätverk på avlägsna platser med en sekundär LAN-port med PoE-genomströmning

Användning

Skapa en Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus från en befintlig anslutning, antingen trådlös eller över kabel, för att eliminera döda punkter i nätverket och låta trådlösa enheter ansluta över stora öppna områden

Använd WDS (Wireless Distribution System) för att koppla ihop flera åtkomstpunkter

Anslut smarttelefoner, surfplattor eller bärbara datorer till en trådlös B/G/N-åtkomstpunkt

Använd den sekundära LAN-porten för att placera PoE-drivna fjärrenheter som till exempel switchar eller IP-kameror

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Atheros - AR9341
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
IP67-certifierat
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 2.4 ~ 2.4835 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Maximalt avstånd 3.7 km (2.3 mi)
Modulering OFDM, DSSS
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Interna portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag inomhus
Cat 5-nätverkskablage (eller bättre) från PoE-injektor till trådlös åtkomstpunkt och PoE-injektor till LAN switch/router (inte längre än totalt 100 m)
Indikatorer
LED-indikatorer 3 - Trådlös signalstyrka
1 - Ström
2 - LAN-länk/Aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 13.5
Utspänning 48 DC
Utström 0.5 A
Miljö
Drifttemperatur -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Luftfuktighet 100 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Grå
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 58 mm [2.3 in]
Produktlängd 161 mm [6.3 in]
Produktvikt 686 g [24.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Trådlös åtkomstpunkt utomhus
1 - PoE-injektor
1 - Monteringssats för påle
1 - Strömadapter
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22MO5E
IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 5 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa ett högpresterande Wireless-N-nätverk med lång räckvidd från en trådad anslutning – PoE-drivet

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms

Tillbehör