StarTech.com

IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 5 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

Produkt ID: R300WN22MO5E

  • IEEE 802.11a/n-kompatibelt (Wireless-N) med hastigheter på upp till 300 Mbps @ 5 GHz
  • IP67-certifierat metallhölje monterbart på påle eller vägg
  • PoE-driven åtkomstpunkt med medföljande PoE-injektor och PoE-genomströmning
Visa mer
  • Stöder driftslägena åtkomstpunkt, WDS och WISP
  • 800 mW intern 10dBi 2T2R antenn
  • Stöder WEP, WPA och WPA2 med TKIP/AES-kryptering
  • Inbyggd kontroll av MAC-adress och QoS-stöd
  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)
  • Skydd mot ESD (elektrostatisk urladdning) +/-15 kV via luft och +/-8 kV via kontakt
248,99 € EUR exkl. moms
311,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Atheros - AR9342
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n
IP67-certifierat
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 5.500 ~ 5.805 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Maximalt avstånd 3.7 km (2.3 mi)
Modulering OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Interna portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag inomhus
Cat 5-nätverkskablage (eller bättre) från PoE-injektor till trådlös åtkomstpunkt och PoE-injektor till LAN switch/router (inte längre än totalt 100 m)
Indikatorer
LED-indikatorer 3 - Trådlös signalstyrka
1 - Ström
2 - LAN-länk/Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 13.5
Utspänning 48 DC
Utström 0.5 A
Miljö
Drifttemperatur -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Luftfuktighet 100 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Grå
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 5.8 cm [2.3 in]
Produktlängd 16.1 cm [6.3 in]
Produktvikt 700 g [24.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.8 lb]
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.2 cm [8.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Trådlös åtkomstpunkt utomhus
1 - PoE-injektor
1 - Monteringssats för påle
1 - Strömadapter
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22ODE
IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 2,4 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa ett högpresterande Wireless-N-nätverk med lång räckvidd från en trådad anslutning – PoE-drivet

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
300 Mbps 2T2R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus - 5 GHz 802.11a/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22OP5E
300 Mbps 2T2R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus - 5 GHz 802.11a/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa eller utöka räckvidden på ett Wireless-N-WiFi-nätverk (300 Mbps) utomhus

109,99 € exkl. moms
137,49 € inkl. moms

Tillbehör