StarTech.com

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE

Installera en kompakt 802.11b/g/n åtkomstpunkt i väggen med RJ45 LAN- och RJ11-telefonportar med befintligt nätverkskablage

Produkt ID: AP300WN22WUE

  • Slimmad och diskret installation med standard i-vägg-design
  • Problemfri integration med stöd för PoE
  • Snabb, säker och tillförlitlig nätverksanslutning, med Wireless-N
Visa mer
  • WEP-, WPA- och WPA2-säkerhet med TKIP/AES-kryptering
  • Intern 2,3 dBi 2T2R antenn med justerbar styrka
  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)
183,99 € EUR exkl. moms
229,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna åtkomstpunkt i väggen ger tillgång till nätverk och Internet för både trådade och trådlösa användare. Den slimmade väggdesignen med PoE låter dig använda din befintliga Cat5-infrastruktur för att enkelt byta ut dina standard RJ45-uttag med fördelarna med dubbla LAN-portar och Wireless-N-anslutning.

Slimmad och diskret med i-vägg-design

Denna åtkomstpunkt kan diskret integreras i ett rum där Internet- eller nätverksåtkomst krävs. Den trådlösa åtkomstpunkten installeras i ett standard 1-vägs vägguttag och har en elegant design för en sömlös integration i alla moderna utrymmen. Den slimmade designen garanterar en professionell installation som är perfekt för hotellrum, sjukhus, kontor och skolor.

Problemfri installation med PoE

Den trådlösa åtkomstpunkten drivs via Power over Ethernet för att enkelt ansluta både data och ström med hjälp av en 802.3af PoE-switch eller -injektor för att slippa ström från väggen eller externa strömadaptrar. Åtkomstpunkten har två RJ45 Ethernet-portar på framsidan, den första är verksam över PoE-anslutningen och den andra ger en transparent genomströmningsport som kan användas antingen som en telefonanslutning eller som sekundärt LAN-uttag. Åtkomstpunktens lätt-integrerade natur är idealisk för systemintegratörer vid planering av konstruktionsfasen av skolor, kontor eller bostadshus.

Snabb, säker och tillförlitlig med stöd för Wireless-N

För snabb prestanda är den trådlösa åtkomstpunkten kompatibel med 802.11b/g/n-standarden med stöd för trådlösa datahastigheter på upp till 300 Mbps vid 2,4 GHz. För en säker anslutning stöder åtkomstpunkten WEP-, WPA- och WPA2-autentisering. Enheten har även ett lättanvänt webbaserat verktyg som ger flera anpassningsalternativ som till exempel SSID-nummer, fjärruppgraderingar av inbyggd programvara och händelserapportering.

AP300WN22WUE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Diskret installation i väggen i ett vanligt 1-vägs vägguttag
  • Garantera snabb och pålitlig nätverksanslutning med full kompatibilitet med Wireless-N
  • Använd befintlig kabelinfrastruktur för att skapa en trådlös hotspot genom den PoE-drivna designen

Användning

Använd din befintliga Cat5-infrastruktur för att enkelt byta ut standard Ethernet-portar med dubbla RJ45 och bygg samtidigt ut ditt trådlösa nätverk

Lägg diskret till en trådlös hotspot till skolor, kontor eller hotell för att ge medarbetare, studenter eller kunder trådlös åtkomst

Create an indoor Wireless-N access point from an existing wired connection to eliminate network dead zones and allow wireless devices to connect

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Mediatek - MT7620n
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
Prestanda
Bandbredd 20/40MHz
Frekvensområde 2.412 - 2.472GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Maximalt avstånd 10 m / 33 ft
Modulering DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA-datakryptering
TKIP/AES
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Interna portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 802.3af/at-kompatibel PoE-switch eller -injektor
Cat 5e-Ethernet-kablage (eller bättre) från PoE-switch till åtkomst punkt
1-vägs vägguttag
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - System
1 - WAN länk/aktivitet
1 - LAN länk/aktivitet
1 - WLAN länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 29 mm [1.1 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 82 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 293 g [10.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Åtkomstpunkt i väggen
1 - Faceplate (UK/EU)
1 - Ram för faceplate (fyrkantig)
1 - Monteringsklämma
2 - Skruvar
2 - Brickor
1 - Snabbstartsguide
1 - CD med bruksanvisning

Certifikat

Relaterade produkter

150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa ett högpresterande Wireless-N-nätverk med lång räckvidd från en trådad anslutning – PoE-drivet

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22ODE
IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 2,4 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms
IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22MO5E
IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 5 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms

Tillbehör