Hem Nätverkande IO Adaptrar för trådlösa nätverk

Adaptrar för trådlösa nätverk

StarTech.coms adaptrar för trådlösa nätverk gör det enkelt att lägga till åtkomst till 802.11 nätverk till din stationära eller bärbara dator.
14 Resultat
USB Wi-Fi-adapter - AC600 - dual-band trådlös nano-adapter
USB433ACD1X1
USB Wi-Fi-adapter - AC600 - dual-band trådlös nano-adapter

Lägg till tillförlitlig trådlös anslutning till din bärbara eller stationära dator, kompatibel med nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter

Lägg till trådlös-AC-anslutning med dual-band till en stationär eller bärbar dator via USB 2.0

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB 2.0-miniadapter för Wireless-N-nätverk på 300 Mbps - 802.11n 2T2R WiFi-adapter
USB300WN2X2C
USB 2.0-miniadapter för Wireless-N-nätverk på 300 Mbps - 802.11n 2T2R WiFi-adapter

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB 2.0

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Wi-Fi travel router for iPad and mobile devices
R150WN1X1T
Wi-Fi travel router for iPad and mobile devices

Create a wireless hot-spot from a wired network connection to share with any Wi-Fi enabled device

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22ODE
IP67-certifierad 2T2R 2,4 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11b/g/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 2,4 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms
IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22MO5E
IP67-certifierad 2T2R 5 GHz Wireless-N-åtkomstpunkt för utomhusbruk - PoE-driven 300 Mbps 802.11a/n WiFi-åtkomstpunkt

Lägg till WiFi-täckning på 5 GHz utomhus med en tålig industriell åtkomstpunkt - PoE-driven

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa ett högpresterande Wireless-N-nätverk med lång räckvidd från en trådad anslutning – PoE-drivet

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt
WFRAP433ACD
AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt

Skapa en Wireless-AC-hotspot från en trådad nätverksanslutning eller förläng räckvidden på ditt befintliga WiFi-nätverk

84,99 € exkl. moms
106,24 € inkl. moms
300 Mbps 2T2R Wireless-N WiFi-åtkomstpunkt/kontogenerator för gäster - 2,4 GHz 802.11b/g/n
R300WN22GAEU
300 Mbps 2T2R Wireless-N WiFi-åtkomstpunkt/kontogenerator för gäster - 2,4 GHz 802.11b/g/n

Skapa flera tillfälliga WiFi-gästkonton för säker trådlös åtkomst med ett knapptryck

204,99 € exkl. moms
256,24 € inkl. moms
300 Mbps 2T2R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus - 5 GHz 802.11a/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt
R300WN22OP5E
300 Mbps 2T2R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus - 5 GHz 802.11a/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa eller utöka räckvidden på ett Wireless-N-WiFi-nätverk (300 Mbps) utomhus

109,99 € exkl. moms
137,49 € inkl. moms
Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE
AP300WN22WUE
Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE

Installera en kompakt 802.11b/g/n åtkomstpunkt i väggen med RJ45 LAN- och RJ11-telefonportar med befintligt nätverkskablage

183,99 € exkl. moms
229,99 € inkl. moms
Mini PCI Express Wireless N Card - 300Mbps Mini PCIe 802.11b/g/n WiFi Adapter - 2T2R
MPEX300WN2X2
Mini PCI Express Wireless N Card - 300Mbps Mini PCIe 802.11b/g/n WiFi Adapter - 2T2R

Add high speed Wireless-N connectivity through a Mini PCI Express slot

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Visa alla