StarTech.com

PCI Express trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCIe 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi

Lägg till trådlös-N-anslutning med hög hastighet till en stationär dator via PCI Express

Produkt ID: PEX300WN2X2

  • Antennkonfiguration med 2 sändare/2-mottagare (2x2:2)
  • Uppfyller standard IEEE 802.11n med stöd för upp till 300 Mbps trådlös bandbredd
  • Bakåtkompatibel med standard IEEE 802.11b/g upp till anslutningar med upp till 11/54 Mbps med trådlös-B- och trådlös-G-nätverk
Visa mer
  • Säkerhetsfunktioner som stöds: WEP (64-128-bitar), WPA WPA2, WPS
  • Stöd för WMM/WMM-PS tjänstekvalitet (QoS)
  • Stöd för infrastruktur- och Ad-Hoc-nätverkslägen
  • Dubbla löstagbara 2dBi-antenner
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Ralink - RT5392
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 802.11n: 300 Mbps
Modulering OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet (grön)
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Produktbredd 49 mm [1.9 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 158 g [5.6 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express trådlöst nätverksort
2 - Antenn
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms