Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

PCI trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCI 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi

Produkt ID: PCI300WN2X2

Lägg till trådlös-N-anslutning med hög hastighet till en stationär dator via PCI

Funktioner
  • Antennkonfiguration med 2 sändare/2-mottagare (2x2:2)

  • Uppfyller standard IEEE 802.11n med stöd för upp till 300 Mbps trådlös bandbredd

  • Bakåtkompatibel med standard IEEE 802.11b/g upp till anslutningar med upp till 11/54 Mbps med trådlös-B- och trådlös-G-nätverk

Flera funktioner . . .
  • Säkerhetsfunktioner som stöds: WEP (64-128-bitar), WPA WPA2, WPS

  • Stöd för WMM/WMM-PS tjänstekvalitet (QoS)

  • Stöd för infrastruktur- och Ad-Hoc-nätverkslägen

  • Dubbla löstagbara 2dBi-antenner

  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € inkl. moms

ID: PCI300WN2X2

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

PCI300WN2X2 Wireless-N trådlöst PCI-kort lägger till höghastighets 802.11n-nätverksanslutning till i stort sett alla PCI-kompatibla stationära datorer/PC-arbetsstationer. Kortet sänder med hjälp av 2T2R-design (2 sändare/2mottagare) över 2,4 GHz-frekvensen och har stöd för 300 Mbps databandbredd över ett 802.11n-nätverk och tillhandahåller optimal signalmottagning och -räckvidd vilket gör det till det perfekta wifi-kortet för stationära PC-datorer.

Denna mångsidiga wifi-N-adapter är bakåtkompatibel med 802.11b/g-nätverk (11/54 Mbps) och är en mångsidig nätverkslösning som har stöd för standard- och avancerade säkerhetsalternativ som WEP, WPA och WPA2 samt trådlös tjänstekvalitet (QoS) och snabb och enkel installation via WPS.

Till detta lättinstallerade trådlösa PCI NIC medföljer även en lågprofilsadapter som gör att man kan installera den som ett trådlöst halvhöjds-PCI-kort som passar i datorer med liten formfaktor.

PCI300WN2X2 trådlös-N-PCI-adapter täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och har även gratis livstidsgaranti på teknisk support, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för förstagångsuppgradering.

Fördelarna med StarTech.com
  • Uppfyller kraven för 802.11b/g/n vilket säkerställer snabb, pålitlig trådlös-N-nätverksanslutning samtidigt som det går att ansluta äldre trådlösa b/g-nätverk
  • Stöd för de senaste säkerhetsprotokollen för trådlösa nätverk samt tjänstekvalitet (QoS) säkerställer en trygg och effektiv nätverksupplevelse
  • Eftersom både lågprofils-/helprofilsfästen medföljer går den att installera i alla stationära datorer oavsett storlek
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only

Användning
  • Anslut en avlägsen arbetsstation (PC) till ett trådlöst-N-nätverk i miljöer där det inte är möjligt att dra nätverkskablar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Ralink - RT3062F
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 802.11n: 300 Mbps
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI-utbyggnadskortplats
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Produktbredd 53 mm [2.1 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 129 mm [5.1 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 155 g [5.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI trådlöst-N-kort
1 - Lågprofilsfäste
2 - Antenn
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F
RPSMA10MF

10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Extend the distance between your wireless antennas and your wireless devices

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.