Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.0 AC1200 dubbelbandad trådlös-AC-nätverksadapter - 802.11ac wifi-adapter

Produkt ID: USB867WAC22

Lägg till dubbelbandad trådlös-AC-anslutning till en stationär eller bärbar dator via USB 3.0

Funktioner
  • Trådlös AC1200-kompatibel (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Kompatibel med standard 802.11 a/b/g/n/ac

  • USB 3.0-värdgränssnitt

Flera funktioner . . .
  • Dubbelbandad 2,4/5 GHz-stöd (802.11ac är endast 5 GHz)

  • Antennkonfiguration med 2 sändare/2-mottagare (2x2:2)

  • Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet

  • WPS-hårdvaruknapp

  • Stödjer WMM-servicekvalitet

  • Stödjer Soft AP-läge

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € inkl. moms

ID: USB867WAC22

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB867WAC22 USB 3.0 AC1200 trådlös nätverksadapter gör att du kan lägga till trådlös-AC-anslutning till en stationär eller bärbar dator via USB 3.0.

Med nätverksapplikationer som strömmar HD-video, online-konferenser, filöverföringar och spel som kräver allt mer, ger denna trådlösa-AC-adapter exceptionell hastighet och bredd för ditt trådlösa kontors- eller hemmanätverk när den paras med en 802.11ac-router. Den dubbelbandade wifi-adaptern stödjer maximalt datahastigheter på upp till 867 Mbps på 5 GHz-bandet (3 x snabbare än trådlös-N), plus upp till 300 Mbps på 2,4 GHz-bandet.

Detta mångsidiga nätverkskort har en 2T2R (2 sändare, 2 mottagare) antenndesign, med en riktig WPS-knapp för pålitlig, en-trycks enhetsregistrering. För att kunna integrera med alla dina nätverkande enheter, är adaptern också bakåtkompatibel men 802.11a/b/g/n nätverk.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support

Fördelarna med StarTech.com
  • Upplev snabbare trådlös hastighet och bättre täckning med 802.11ac-kompatibilitet
  • Säkerställ snabb trådlös uppkoppling med mindre störningar via dubbelbandad 2,4/5 GHz-drift
  • Anslut till befintliga trådlösa nätverk med 802.11a/b/g/n bakåtkompatibilitet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0

Användning
  • Ersätt eller uppgradera din stationära eller bärbara dators trådlösa kapacitet till senaste den standarden
  • Anslut till det mindre överbelastade 5 GHz wifi-bandet för att slippa bli störd av vanliga trådlösa enheter, som trådlösa telefoner
  • Konferera online, överför filer, strömma HD-video eller spela utan fördröjning, tack vare snabbare trådlös prestanda
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL8812AU
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11ac utkast 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Prestanda
Frekvensområde 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Maximal dataöverföringshastighet 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Modulering DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Soft AP-läge stöds i Windows XP - 8.1
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 29 mm [1.1 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 108 g [3.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
1 - USB-trådlös adapter
Certifikat
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit
USB150WN1X1W

USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.