StarTech.com

USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB

Produkt ID: USB150WN1X1W

  • Extremt kompakt och lätt design
  • Antennkonfiguration med 1 sändare/1 mottagare (1x1:1)
  • Kompatibel med IEEE 802.11n-standarden med överföringshastigheter på upp till 150 Mbps
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med IEEE 802.11b/g-standard för upp till anslutningar med upp till 11/54 Mbps
  • Stöder säkerhetsfunktioner som WEP (64–128 bit), WPA och WPA2
  • Räckvidd på upp till 100 m inomhus och 300 m utomhus
  • Tryckknapps- eller mjukvarukonfiguration av WiFi Protected Setup (WPS)
  • Stöd för infrastruktur- och Ad-Hoc-nätverkslägen
18,99 € EUR exkl. moms
23,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Realtek - RTL8188EUS
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prestanda
Frekvens 2.4 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 150 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 44,000 Hours
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 till 10.14
Linux 2.6.x till 3.5, 4.4 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 19 mm [0.7 in]
Produktvikt 2 g [0.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 41 g [1.4 oz]
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 85 mm [3.3 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-trådlös adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 till 10.14
Linux 2.6.x till 3.5, 4.4 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
PCI Express trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCIe 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi
PEX300WN2X2
PCI Express trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCIe 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi

Lägg till trådlös-N-anslutning med hög hastighet till en stationär dator via PCI Express

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms