StarTech.com

Bärbar, trådlös Wireless-N WiFi-reserouter/åtkomstpunkt/repeater – USB-driven

Skapa en trådlös hotspot via en trådad nätverksanslutning för att dela med en WiFi-aktiverad enhet

Produkt ID: AP150WN1X1U

  • USB-driven via en bärbara dator eller surfplatta med USB-väggladdare/port
  • Stöder följande driftlägen: åtkomstpunkt, router och WiFi-repeater
  • Kompatibel med IEEE 802.11n (Wireless-N) med hastigheter på upp till 150 Mbps
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med IEEE 802.11g och 802.11b WiFi-nätverk/-enheter
  • Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
  • Inbyggd WPS-anslutningsknapp
  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Wireless N-reseroutern AP150WN1X1U låter dig skapa en bärbar WiFi-hotspot från en trådad nätverksanslutning för att dela nätverk med alla dina trådlösa enheter som t.ex. surfplattor, bärbara datorer/Ultrabook™-datorer och smarttelefoner.

Denna USB-drivna fickrouter är anpassad för rörlighet, kan tas med överallt och drivs via en USB-väggladdare eller USB-port på din bärbara dator/surfplatta.

Stöd för flera driftlägen hjälper dig skapa, dela eller förlänga en trådlös anslutning medan du förflyttar dig mellan hotellrum, konferensanläggningar och styrelserum. Välj enkelt mellan lägen för åtkomstpunkt, router och repeater/WISP (Wireless Internet Service Provider) med knappen på sidan av routern och konfigurera direkt med en webbläsare med hjälp av en trådlös enhet.

Stöd för Wireless-N-datahastigheter (bakåtkompatibel med 802.11b/g) ger dig hastigheten du behöver för att bli klar med arbetet snabbare, med WPA2-autentisering som håller anslutningen säker.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Anslut alla dina trådlösa enheter genom en enda trådad anslutning med en bärbar WiFi-reserouter
  • Ta med dig routern överallt med en USB-driven design i fickstorlek
  • Konfigurera din trådlösa anslutning snabbt med det lättanvända webbgränssnittet

Användning

Skapa en trådlös åtkomstpunkt för surfplattor, bärbara datorer och smarttelefoner på hotellrum som endast har tillgång till trådade anslutningar

Dela en betald trådlös anslutning med flera enheter med repeater-läget (WISP)

Lägg till en trådlös hotspot i styrelserummet eller på konferensen för att dela nätverk med dina medarbetare

Få större täckning eller öka signalstyrkan vid ”döda punkter” på en befintlig Wireless-N-signal

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portar 1
Prestanda
Frekvensområde 2.4 ~ 2.4835 GHz
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 150 Mbps
Maximalt avstånd 10 m / 33 ft
Maximum Clients 5
Modulering DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No software / drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav USB-väggladdare eller ledig USB-port
Trådad nätverksanslutning
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - WLAN
1 - WiFi
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 28 mm [1.1 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 82 mm [3.2 in]
Produktvikt 68 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 112 g [4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Reserouter
1 - USB-kabel
1 - RJ45-kabel
1 - Bärpåse
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No software / drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

Wi-Fi travel router for iPad and mobile devices
R150WN1X1T
Wi-Fi travel router for iPad and mobile devices

Create a wireless hot-spot from a wired network connection to share with any Wi-Fi enabled device

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Tillbehör