StarTech.com

150 Mbps 1T1R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus – 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Skapa ett högpresterande Wireless-N-nätverk med lång räckvidd från en trådad anslutning – PoE-drivet

Produkt ID: AP150WN1X1OE

  • Vädertåligt hölje som kan monteras på stolpe eller vägg
  • PoE-driven åtkomstpunkt med medföljande PoE-injektor
  • Kompatibel med IEEE 802.11n (Wireless-N) med upp till 150 Mbps bandbredd
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med IEEE 802.11b/g WiFi-nätverk
  • Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
  • Intern 12 dBi 1T1R antenn med justerbar styrka
  • Valfri extern RP-SMA-antennkontakt
  • Sekundär LAN-port för anslutning av extra nätverksenhet
  • Sänd upp till två trådlösa SSID-nummer
  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)
89,99 € EUR exkl. moms
112,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Chipset-ID Realtek - RTL8196C
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 2.400 ~ 2.484 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 150 Mbps
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Interna portar 1 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hona
2 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag inomhus
Cat 5-nätverkskablage (eller bättre) från PoE-injektor till trådlös åtkomstpunkt och PoE-injektor till LAN-switch/router (inte längre än totalt 100 m)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LAN-länk/Aktivitet
1 - PoE länk/aktivitet
1 - Ström
1 - Trådlös länk/aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.3 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 12
Utspänning 12 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 92 mm [3.6 in]
Produkthöjd 59 mm [2.3 in]
Produktlängd 29.2 cm [11.5 in]
Produktvikt 345 g [12.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 692 g [24.4 oz]
Package Height 93 mm [3.7 in]
Package Length 11.7 cm [4.6 in]
Package Width 33.5 cm [13.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Åtkomstpunkt utomhus
1 - PoE-injektor
1 - Slangklämma av metall
1 - Strömadapter
1 - CD med bruksanvisning

Certifikat

Tillbehör