Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

English English

Bläddra bland produkter...

300 Mbps 2T2R Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus - 5 GHz 802.11a/n PoE-driven WiFi-åtkomstpunkt

Produkt ID: R300WN22OP5E

Skapa eller utöka räckvidden på ett Wireless-N-WiFi-nätverk (300 Mbps) utomhus

Funktioner
  • IEEE 802.11a/n-kompatibelt (Wireless-N), med hastigheter på upp till 300 Mbps vid 5 GHz

  • Vädertåligt hölje som kan monteras på stolpe eller vägg

  • PoE-driven åtkomstpunkt med medföljande PoE-injektor och PoE-genomströmning

Flera funktioner . . .
  • De växlingsbara driftslägena gör att du kan välja mellan wifi-åtkomstpunkt (AP) och trådlösa nätverks-repeater-funktioner

  • Intern 14dBi 2T2R riktningsantenn med dubbel polarisation och lång räckvidd

  • Sekundär LAN-port för anslutning av extra nätverksenhet

  • Stöder WEP, WPA och WPA2 med TKIP/AES-kryptering

  • Inbyggd kontroll av MAC-adress och QoS-stöd

  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)

  • Skydd mot ESD (elektrostatisk urladdning) 8 kV via luft och 4 kV via kontakt, 2 kV blixtskydd

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
125,99 € EUR exkl. moms
157,49 € inkl. moms

ID: R300WN22OP5E

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

R300WN22OP5E den trådlösa åtkomstpunkten utomhus låter dig skapa eller förlänga räckvidden på ett 5 GHz Wireless-N-nätverk (300 Mbps) till en plats utomhus och låter dina trådlösa enheter ansluta till ditt nätverk med förbättrad pålitlighet och hastighet och mindre överbelastning på nätverket.

Med denna trådlösa åtkomstpunkt kan du förlänga räckvidden på ditt Wireless-N-nätverk utomhus

Genom att isolera ditt trådlösa nätverk till en frekvens på 5 GHz får din smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator med dual-band mindre störningar från andra enheter på vanliga nätverk på 2,4 GHz. För idealisk trådlös täckning över stora utomhusområden integreras åtkomstpunkten i ditt befintliga trådlösa A/N-nätverk eller nätverk över kabel för att sända en WiFi SSID via en kraftfull 600 mW intern 14dBi 2T2R riktningsantenn.

Denna PoE-drivna åtkomstpunkt har även en passiv power-over-Ethernet-injektor så att den enkelt kan installeras på platser där det inte finns ett eluttag.

Åtkomstpunkten har ett vädertåligt hölje för tillförlitlig Wi-Fi-anslutning utomhus även i extremt väder

Den högpresterande åtkomstpunkten utomhus stöder trådlösa datahastigheter på upp till 300 Mbps, är kompatibel med 802.11a/n-enheter, har stöd för WEP-, WPA- och WPA2-autentisering, har växlingsbara driftslägen WISP eller Bridged och är konfigurerbar genom ett lättanvänt webbaserat verktyg.

Fördelarna med StarTech.com
  • Mindre överbelastningar i nätverket med högre hastighet och pålitlighet över områden utomhus med 5 GHz vid 300 Mbps
  • Skydd mot väder och vind med vädertåligt hölje
  • Placera en enhet för PoE-nätverk på avlägsna platser med en sekundär LAN-port med PoE-genomströmning
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Skapa en Wireless-N-åtkomstpunkt utomhus från en befintlig anslutning, antingen trådlös eller över kabel, för att eliminera döda punkter i nätverket och låta trådlösa enheter ansluta över stora öppna områden
  • Använd WDS (Wireless Distribution System) för att koppla ihop flera åtkomstpunkter
  • Anslut din 5 GHz-kapabla smarttelefon eller surfplatta till ett trådlöst A/N-nätverk för en starkare och pålitligare WiFi-anslutning
  • Perfekt för att sända ett mindre överbelastat 5 GHz, 300 Mbps Wireless-N-nätverk över miljöer inom industrin eller utbildning
  • Använd den sekundära LAN-porten för att placera PoE-drivna fjärrenheter som till exempel switchar eller IP-kameror
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Atheros - AR9344
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11a/n
Prestanda
Bandbredd 20/40 MHz
Frekvensområde 5.180 ~ 5.825 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Maximalt avstånd 10 km (6.2 mi)
Modulering 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n: OFDM
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CA
Kontakt(er)
Interna portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag inomhus
Cat 5-nätverkskablage (eller bättre) från PoE-injektor till trådlös åtkomstpunkt och PoE-injektor till LAN switch/router (inte längre än totalt 100 m)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - WAN länk/aktivitet
1 - LAN-länk/Aktivitet
1 - Trådlös signalstyrka
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 12
Utspänning 24 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 92 mm [3.6 in]
Produkthöjd 57 mm [2.2 in]
Produktlängd 290 mm [11.4 in]
Produktvikt 324 g [11.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 684 g [24.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Åtkomstpunkt utomhus
1 - PoE-injektor
1 - Slangklämma av metall
1 - Strömadapter
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH25BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - Blue

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.