StarTech.com

USB-C till USB-dataöverföringskabel för Mac och Windows - USB 3.0

Överför snabbt dina Windows®- eller Mac-filer till din USB-C-kompatibla bärbara dator eller stationära dator

Produkt ID: USBC3LINK

  • Överför filer till din nya USB-C-kompatibla bärbara dator eller dator snabbt över USB 3.0 (5 Gbps)
  • Brett stöd för operativsystem, fungerar med Windows och Mac
  • Kompatibel med Windows Filöverföring-program för att flytta över till nyare versioner av Windows (upp till Windows 8)
Visa mer
  • PCLinq-programvara, lagrad via kabeln, tillåter filöverföring i alla riktningar mellan alla kompatibla operativsystem - ingen CD eller nedladdning krävs
  • Bekväm kabellängd - 2 meter
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Överblick

För snabbt över filer från din gamla dator till din nya USB-C-kompatibla dator över USB 3.0 Denna dataöverföringskabel är enkel att använda och fungerar med både Mac och Windows®.

Spara tid när du konfigurerar din nya dator

Överföringskabeln sparar tid och ansträngningar när du uppgraderar från en USB-A-dator till din nya USB Type-C-dator. Du kan föra över filer och inställningar snabbt över USB 3.0, även känd som USB 3.1 Gen 1, med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Det behövs ingen CD eller nedladdning - programvaran är lagrad på kabeln så det är bara att köra.

Kompatibel med Mac och PC

När du konfigurerar din nya dator erbjuder överföringskabeln USB 3.0 en bred kompatibilitet som låter dig överföra filer mellan två datorer, inklusive Windows till Windows-överföringar, Windows till Mac, Mac till Windows och även Mac till Mac-överföringar.

Kabeln är kompatibel med Windows Easy Transfer-programvaran för migrering till en senare version av Windows, upp till Windows 8 (Windows 8.1 stödjer inte dataöverföringskablar.). PCLinq-programvaran, som lagras via kabeln, tillåter filöverföringar i valfri riktning mellan alla kompatibla operativsystem, utan att någon CD eller nedladdning krävs.

Enkel att använda

Överföringskabeln levereras med 2 meter kabel för enkel användning.

USBC3LINK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

För över filer och inställningar från din äldre PC eller Mac när du uppgraderar till en ny dator

En enkel lösning för att föra över dokument, foton, musik eller andra filer till din nya dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID OTi - 7300
Portar 1
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 till 10.13

Obs.: Medföljande PCLinq-programvara krävs i Windows 10, 8.1 och Mac OS. Med Windows 10 och 8.1 tog Microsoft bort stöd för kablar från Windows Easy Transfer-programvaran.
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % RH ~ 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2000 mm [78.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 23.5 mm [0.9 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 38.5 mm [1.5 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 128 g [4.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - dataöverföringskabel
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 till 10.13

Obs.: Medföljande PCLinq-programvara krävs i Windows 10, 8.1 och Mac OS. Med Windows 10 och 8.1 tog Microsoft bort stöd för kablar från Windows Easy Transfer-programvaran.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dataöverföringskabel för Mac och Windows
45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms