StarTech.com
Ny

Extreme Networks 10065-kompatibel SFP sändarmodul - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Koppar | RJ-45 | 100 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: 10065-ST

  • 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10065 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
67,99 € EUR exkl. moms
84,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Extreme Networks®
Industristandarder IEEE 802.3 1000BASE-T
Prestanda
DDM Ja
Fibertyp Koppar
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 510,469,759 hours
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP-plats Kontakt
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Utseende
Produktbredd 68.000
Produkthöjd 13.800
Produktlängd 13.700
Produktvikt 15.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat