StarTech.com

1m Cisco Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Twinax Direct Attach Cable

Connect 10GbE SFP+ network devices with this high-quality replacement SFP-H10GB-CU1M cable

Produkt ID: SFPCMM1M

  • Compatible with Cisco equipment
  • Compliant with SFP+ MSA Multi-Source Agreement standards
  • Support for 1x, 2x, 4x and 8x Fiber Channel data rates
Visa mer
  • Compliant with SFF 8431 connector standards
  • 30AWG, 100 Ohm impedance
  • Support for multi-gigabit data rates up to 10.5Gbps
  • Hot-swappable with fiber optic modules
  • Low Power consumption <0.5W
  • Quick release latching SFP+ connectors
57,99 € EUR exkl. moms
72,49 € EUR inkl. moms

Överblick

The SFPCMM1M Cisco Compatible 1m SFP+ cable is a fully hot pluggable, direct attach cable, supporting 10 Gigabit Ethernet and Fiber Channel applications connected through (Small Form Factor Pluggable) SFP+ ports.

Designed for short length, high speed interconnects, this low power, low latency Twinax cable is a cost-effective alternative to fiber optic cable assemblies and is intended for short distance applications such as point-to-point in-rack and across rack network switch/server connections.

Backed by our 2-year warranty, this 10GBASE-CU SFP+ Cable is compliant with MSA (Multi-Source Agreement) standards, making it a reliable replacement SFP-H10GB-CU1M cable.

Fördelarna med StarTech.com

  • Cost-effective alternative to fiber optic modules
  • Guaranteed reliability

Användning

Use in 10Gb Ethernet and Fiber Channel applications

Point-to-point in-rack and across rack network switch/server connections (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Servers, etc.)

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C
Utseende
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Cable
Compatible Brand Cisco
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt

Certifikat

Relaterade produkter

2 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
SFPCMM2M
2 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU2M ersättningskabel av hög kvalitet

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
SFPCMM3M
3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU3M ersättningskabel av hög kvalitet

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
5 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
SFPCMM5M
5 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU5M ersättningskabel av hög kvalitet

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms

Produktsupport