StarTech.com

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 15 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP40GAO15M

  • Ger 40 GbE-anslutningar
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
  • Hot-swappable
879,99 € EUR exkl. moms
1 099,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Active Optical Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 1.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15 m [49.2 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 236 g [8.3 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 15 m [49.2 ft]
Produktvikt 214 g [7.6 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 7 m
QSFP40GAO7M
MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 7 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

705,99 € exkl. moms
882,49 € inkl. moms
MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 10 m
QSFP40GAO10M
MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 10 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

761,99 € exkl. moms
952,49 € inkl. moms
MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 30 m
QSFP40GAO30M
MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 30 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

1 270,99 € exkl. moms
1 588,74 € inkl. moms